(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,840円
税込価格
2,024円

【特長】・板厚2.3mm・精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセット...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端チップ交換機能有無:
    なし
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 幅(mm):
    10
  • 最大開幅(mm):
    8
  • 板厚(mm):
    2.3
  • 先端チップ材質:
    ステンレス

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
先端タイプ
先端幅(mm)
全長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
先細りストレート
0.25
110
10

1個

1,840( 2,024円 )

2日目

先曲り
0.6
125
10

1個

1,840( 2,024円 )

2日目

標準ストレート
1.2
125
10

1個

1,840( 2,024円 )

2日目

標準ストレート
0.25
125
10

1個

1,840( 2,024円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・板厚2.3mm
・精密性と剛性をバランスよく兼ね備えた強力型ピンセットのハイブリッドシリーズ
・滑らかな手触りと、先端精度にこだわった強力型ピンセット
・作業者の指を痛めることなく長時間の連続作業が行えます。
・板厚2.3mmのSUS304ステンレスを採用し、適度な剛性と非磁性・耐食性を両立。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136

    強力型ピンセット P-894

    強力型ピンセット P-894

      強力型ピンセット P-892

      強力型ピンセット P-892

        先曲がりピンセット

        先曲がりピンセット

          高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型

          高精度ステンレス製ピンセット 有鈎型・ルーチェ型

            430耐食性エコノミーピンセット

            430耐食性エコノミーピンセット

              強力型ピンセット P-898

              強力型ピンセット P-898

                ピンセット(標準ストレート)P-891

                ピンセット(標準ストレート)P-891

                  ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

                  ステンレス製ピンセット 非磁性タイプ

                    ピンセット PP-104

                    ピンセット PP-104

                      ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

                      ピンセット PP-100/PP-101/PP-102/PP-103/PP-106

                        チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

                        チタンピンセット PP-120/PP-121/PP-122/PP-124

                          メーカー ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン トラスコ中山 エンジニア ホーザン ホーザン エンジニア ホーザン ホーザン ホーザン
                          通常価格 1,840円 2,070円 2,030円 2,020円 1,431円 220円 2,160円 2,020円 1,160円 3,221円 1,890円 3,793円
                          通常出荷日 2日目   2日目   2日目   3日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   2日目   2日目  
                          商品タイプ 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                          先端チップ交換機能有無 なし - - - - - - - - なし なし なし
                          単品・セット品 単品 単品 単品 単品 - - 単品 単品 - 単品 単品 単品
                          材質 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 - ステンレス製 ステンレス製 ステンレス製 チタン製
                          非磁性機能有無 あり なし なし なし なし なし なし なし あり - - あり

                          ピンセット PP-131・PP-132・PP-133・PP-136のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました