(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非粘着チップ P-645N-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非粘着チップ P-645N-1

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
500円
税込単価
550円

【仕様】・P-645-N用交換チップ・適用本体:P-645-N

詳細情報を確認する

  • ESD対応有無:
    なし
  • 先端タイプ:
    平型
  • 先端チップ材質:
    その他
  • 適用本体:
    P-645-N
  • 先端幅(mm):
    6(ヘラ型)
  • チップ長さ(mm):
    48
  • 耐熱温度(℃):
    80
  • チップ幅(mm):
    10
  • チップ色:
    白(半透明)

型番

P-645N-1 解除

Loading...

製品仕様

型番ESD対応有無先端タイプ先端チップ材質適用本体先端幅チップ長さ耐熱温度
P-645N-1なし平型その他P-645-N6mm(ヘラ型)48mm80℃
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-645N-1

10

1個

500( 550円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・P-645-N用交換チップ
・適用本体:P-645-N

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

非粘着チップ P-645N-1の型番P-645N-1のページです。
型番P-645N-1に関する仕様情報を記載しております。

非粘着チップ P-645N-1のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました