(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

非粘着チップピンセット P-643-N

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

非粘着チップピンセット P-643-N

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,770円
税込単価
1,947円

シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット。【特長】・非...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 先端タイプ:
    丸型
  • 先端チップ交換機能有無:
    あり
  • 単品・セット品:
    単品
  • 材質:
    ステンレス製
  • 非磁性機能有無:
    あり
  • すべり止め加工有無:
    なし
  • 先端幅(mm):
    2.4
  • 幅(mm):
    10
  • 最大開幅(mm):
    10
  • 先端チップ材質:
    PPSプラスチック
  • 全長(mm):
    46
  • JANコード:
    46

型番

P-643-N 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ本体先端タイプ丸型
先端チップ交換機能有無あり単品・セット品単品
材質ステンレス製非磁性機能有無あり
すべり止め加工有無なし先端幅(mm)2.4
幅(mm)10最大開幅(mm)10
先端チップ材質PPSプラスチック全長(mm)46
JANコード46RoHS ?10

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P-643-N

10

1個

1,770( 1,947円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット。
【特長】
・非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性
・対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

非粘着チップピンセット P-643-Nの型番P-643-Nのページです。
型番P-643-Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

非粘着チップピンセット P-643-N

非粘着チップピンセット P-643-N

    非粘着チップピンセット P-645-N

    非粘着チップピンセット P-645-N

      プラスチックピンセット

      プラスチックピンセット

        RUBIS ピンセット K7

        RUBIS ピンセット K7

          IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SA

          IDEAL-TEK ピンセット ID-7-SA

            メーカー ホーザン ホーザン ANEX ケニス ケニス
            通常価格 1,770円 1,770円 550円 3,628円 7,081円
            通常出荷日 2日目   2日目   1日目   11日目   11日目  
            商品タイプ 本体 本体 本体 - -
            先端タイプ 丸型 先曲り 丸型 - -
            先端チップ交換機能有無 あり あり なし - -
            単品・セット品 単品 単品 単品 - -
            材質 ステンレス製 ステンレス製 プラスチック製 - -

            非粘着チップピンセット P-643-Nのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            作業用ピンセットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました

            閉じる

            比較リスト