(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビット H-283・H-293

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ビット H-283・H-293

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
360円
税込単価
396円

【特長】はんだこての交換こて先です。スイッチを切った直後でもビット交換が可能な...

詳細情報を確認する

  • こて先形状:
    B型
  • 商品タイプ:
    関連品
  • 種類:
    ビット

Loading...

製品仕様

型番こて先形状適応こて対応製品
H-283B型H-80H-80
H-293B型H-100H-100
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適応こて
対応製品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H-293

H-100
H-100

1個

360( 396円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
はんだこての交換こて先です。
スイッチを切った直後でもビット交換が可能な構造になっているため作業効率が落ちません。
適合品を確認の上ご発注ください。
【用途】
交換品としてお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビット H-283・H-293の型番H-293のページです。
型番H-293に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビット H-283・H-293

ビット H-283・H-293

    ヒーター(BN-80用) BN-80H

    ヒーター(BN-80用) BN-80H

      ワッシャー CXR-80WS

      ワッシャー CXR-80WS

        2P-3P変換プラグ SS-15

        2P-3P変換プラグ SS-15

          メーカー ホーザン goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) エンジニア
          通常価格 360円 415円 227円 900円
          通常出荷日 3日目   6日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          こて先形状 B型 - - -
          商品タイプ 関連品 - - -
          種類 ビット - - -

          ビット H-283・H-293のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました