(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X
  • 数量スライド割引

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X (レビュー)

通常価格(税別)
4,162円 ~ 56,181円
税込価格
4,578円 ~ 61,799円
通常出荷日
3日目
【特長】
・4枚刃不等分割/不等リードによりビビり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能。
・ナノ粒子の多層コート
・潤滑性と耐摩耗性に優れています。
・ハイリード仕様なので仕上げ加工では面粗度向上に威力を発揮します。

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0Xのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    側面仕上げ
    評価 5.0満足度:5.02020/06/30
    刃長が4倍長なので主に仕上げ用に使用しています。剛性が高いので綺麗に削れます。切削条件は通常よりも下げて使用しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X

    超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長6.0D E144-6.0X

    超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長6.0D E144-6.0X

      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-P

      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-P

        超硬4枚刃不等分割不等リードスマートフィードエンドミルロング38°/41° E149HX

        超硬4枚刃不等分割不等リードスマートフィードエンドミルロング38°/41° E149HX

          超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

          超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

            超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

            超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

              超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

              超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

                超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

                超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

                  WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                  WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                    アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

                    アクセルミル 高送り・高能率タイプ 4MFR(ラジアスタイプ)

                      (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                      (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                        スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                        スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                          超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX

                          超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-3.0HX

                            メーカー 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 東洋ドリル 京セラ THE CUT ダイジェット 7 LEADERS
                            通常価格 4,162円 5,463円 2,911円 11,935円 2,950円 2,854円 5,697円 2,950円 5,900円 6,390円 2,240円 10,736円 2,950円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   1日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り - 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。