(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E115HX-5
自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HX チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,675円
税込単価
4,043円

【特長】・3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。・スーパーショー...

詳細情報を確認する

型番

E115HX-5 解除

Loading...

 
カタログを表示

E115HX-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
シャンク径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E115HX-5

5
6

1個

3,675( 4,043円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・3枚刃不等分割不等リードの自動旋盤用エンドミルです。
・スーパーショート全長:35mmにより、自動旋盤での使いやすさ抜群。
・不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HXの型番E115HX-5のページです。
型番E115HX-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HX

自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HX

    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

    超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長3D(レギュラー)タイプ

      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

      DLCコート超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/2枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

        TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

        TSCシリーズ超硬スクエアエンドミル キー溝加工用/2枚刃/ショートタイプ

          超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

          超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

            超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

            超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/刃長2D(ショート)タイプ

              汎用スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3684

              汎用スクエアエンドミル スタブ 3枚刃 3684

                3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

                3枚刃 アルミ加工用 不等リード給油穴付 TEAP-H3-CFR

                  MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zエンドミル

                  MSCZ440 無限コーティング SC用高能率 Zエンドミル

                    (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

                    (ザ・)カットミル 超硬4枚刃エンドミル TiAlNコート IC4SSV

                      エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

                      エポック パワーミル ロングシャンク EPPLS4□□□

                        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

                        (ザ・)カットミル 超硬2枚刃エンドミル TiAlNコート IC2SSV

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

                          超硬スクエアエンドミル アルミ加工用/3枚刃/スタブタイプ

                            メーカー 7 LEADERS ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ グーリング タンガロイ 日進工具 THE CUT MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール) THE CUT ミスミ
                            通常価格 2,882円 - - 2,090円 - - 2,260円 20,960円 3,579円 1,470円 7,928円 1,000円 2,150円
                            通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 溝 - - 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 座繰り - - - 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 平面 / 側面 / 溝 側面 / 溝 側面 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂 - アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅 / グラファイト / 樹脂
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°) 弱ネジレ(1~29°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 - - メーカー標準品 - - メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            自動旋盤用3枚刃不等分割不等リードエンドミル38°/41° E115HXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E115HX-12
                            E115HX-3
                            E115HX-4
                            E115HX-6
                            E115HX-7
                            E115HX-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)

                            10,032円

                            ( 11,035円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            126

                            2,882円

                            ( 3,170円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            34

                            2,882円

                            ( 3,170円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            44

                            3,675円

                            ( 4,043円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            66

                            5,975円

                            ( 6,573円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            76

                            7,162円

                            ( 7,878円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            86

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました