(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル38°/41° B270TX
  • 数量スライド割引

超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル38°/41° B270TX (レビュー)

通常価格(税別)
24,957円 ~ 81,458円
税込価格
27,453円 ~ 89,604円
通常出荷日
3日目
【特長】
・シャンク径を刃径マイナス2mmにすることで壁際の加工が高能率に加工できます。
・ロングサイズで突き出し量も自在に調整可能。
・4枚刃コーナーラジアス付き不等分割/不等リードエンドミル
・ナノ粒子の多層被膜コート
・被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC40~70の高硬度材加工に適しています。
・一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。

超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル38°/41° B270TXのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    切削加工
    評価 4.0満足度:4.02020/09/30
    切削音が静かで切れ味も良いので綺麗に仕上がります。アンダーシャンクなので突き出しが調整出来て、使い勝手が良いです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル38°/41° B270TX

超硬4枚刃不等分割不等リードスリムシャンクエンドミル38°/41° B270TX

    超硬4枚刃不等分割不等リードスマートフィードエンドミルロング38°/41° E149HX

    超硬4枚刃不等分割不等リードスマートフィードエンドミルロング38°/41° E149HX

      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X

      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X

        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-1.5HX

          超硬4枚刃不等分割不等リード高硬度用エンドミル 38°/41° F636TX

          超硬4枚刃不等分割不等リード高硬度用エンドミル 38°/41° F636TX

            高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

            高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

              超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX

              超硬3枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E130HX

                超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

                超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E141-4.0HX

                  超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                  超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 38°/41° E140HX

                    超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

                    超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

                      超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

                      超硬4枚刃/6枚刃高硬度用エンドミル 45° E166TX

                        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長6.0D E144-6.0X

                        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長6.0D E144-6.0X

                          スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                          スーパーワンカットエンドミル DZ-SOCL4形

                            メーカー 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS THE CUT 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS ダイジェット
                            通常価格 24,957円 11,935円 4,162円 2,950円 4,805円 2,750円 2,950円 2,854円 2,950円 5,697円 4,356円 5,463円 10,736円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目~   3日目   3日目   3日目   1日目~  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 / 曲面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 座繰り 平面 / 側面 側面
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 鋳鉄 / チタン
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 標準ネジレ(30~44°) 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。