(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:E144X-5P
超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-P チョウコウエンドミル

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,844円
税込単価
4,228円

【特長】・4枚刃不等分割/不等リードによりビビり振動を軽減させて高能率な切削加...

詳細情報を確認する

型番

E144X-5P 解除

Loading...

 
カタログを表示

E144X-5P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

E144X-5P

5
13
6
50

1個

3,844( 4,228円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃不等分割/不等リードによりビビり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能。
・ナノ粒子の多層コート
・潤滑性と耐摩耗性に優れています。
・生材から焼き入れ鋼まで、隅コーナーエッジ対応の仕上げ加工に適しています。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-Pの型番E144X-5Pのページです。
型番E144X-5Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-P

超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-P

    超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長6.0D E144-6.0X

    超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長6.0D E144-6.0X

      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X

      超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°刃長4.0D E144-4.0X

        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

        超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル 43°/48° E144X

          超硬4枚刃不等分割不等リードスマートフィードエンドミルロング38°/41° E149HX

          超硬4枚刃不等分割不等リードスマートフィードエンドミルロング38°/41° E149HX

            オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

            オーロラコート スクエアエンドミル ASM4000DL型

              WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

              WNCスクエアエンドミル 2枚刃 WNC72/2

                (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                (ザ・)カットミル 4枚刃難削材用不等リード超硬エンドミル IC4DMC・L

                  SPSEE4A SPシリーズハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート

                  SPSEE4A SPシリーズハイヘリエンドミル 4枚刃・OKコート

                    超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

                    超硬4枚刃不等分割不等リードネック付エンドミル 38°/41° F617HX

                      GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型

                      GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSXVL4000-2.5D型

                        高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

                        高硬度用 超硬4枚刃 45゚ ハイヘリックス (ザ・)カットミル IC4HST

                          高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                          高硬度用スクエアエンドミル レギュラ 多刃(6・8枚刃) 3715

                            メーカー 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 7 LEADERS 住友電工ハードメタル 東洋ドリル THE CUT 岡崎精工 7 LEADERS 住友電工ハードメタル THE CUT グーリング
                            通常価格 2,911円 5,463円 4,162円 2,950円 11,935円 6,918円 5,900円 2,240円 2,200円 5,697円 6,274円 2,750円 6,463円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   2日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            加工用途(加工形状) 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み - 側面 / 溝 平面 / 側面 / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み / 座繰り 平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み 側面 / 溝 -
                            工具材質 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬 超硬
                            被削材 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン 一般鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン 一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 -
                            ねじれ角 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 不等リード・不等分割 - 標準ネジレ(30~44°) 不等リード・不等分割 強ネジレ(45~60°) 標準ネジレ(30~44°) - 強ネジレ(45~60°) 強ネジレ(45~60°)
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            超硬4枚刃不等分割不等リードエンドミル43°/48°シャープエッジ E144X-Pのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            切削加工
                            評価 4.0満足度:4.02020/03/31
                            超硬なので剛性があり切れ味も良いです。ビビりにも強く仕上がり面も綺麗に削れました。価格も手頃なので使いやすいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            E144X-1P
                            E144X-2P
                            E144X-3P
                            E144X-6P
                            E144X-7P
                            E144X-8P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            シャンク径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            2,911円

                            ( 3,202円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            13450

                            2,911円

                            ( 3,202円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            26450

                            3,844円

                            ( 4,228円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            38650

                            3,844円

                            ( 4,228円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            616650

                            5,411円

                            ( 5,952円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            720860

                            5,411円

                            ( 5,952円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            820860

                            超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました