(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デュラコイル 386

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

デュラコイル 386

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,567円
税込単価
1,724円

【特長】・グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

NO386-S 解除

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO386-S

S
17.5
22
7.5
10

1個

1,567( 1,724円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グラスファイバー糸を組み合わせた独自の繊維「DURACoil(デュラコイル)」と高強度ポリエチレン糸を採用しています
・独自の繊維技術DURACoil(デュラコイル)テクノロジーにより、耐切創性と肌触りの良さ、高い作業性を実現しています
・発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工"S-press仕上げ"により高いスベリ止め効果を発揮します
・ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、油に強く、摩耗強度にも優れています
・従来の発泡ニトリルゴムコーティングの背抜き手袋に比べて、耐摩耗性に優れています
・発泡樹脂コーティングにより、手のひら部分にも通気性を持たせムレを軽減しました
・繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です
・洗濯により繰り返し使用できます
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています
・EN 388:2016規格 耐切創レベル X/C
【用途】
・運輸・物流業/機械工業/ガラス・建材関連業/自動車関連業/土木建築関連業など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュラコイル 386の型番NO386-Sのページです。
型番NO386-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デュラコイル 386

デュラコイル 386

    DURACoil(デュラコイル)576

    DURACoil(デュラコイル)576

      DURACoil(デュラコイル)346

      DURACoil(デュラコイル)346

        DURACoil(デュラコイル)546

        DURACoil(デュラコイル)546

          耐切創手袋 S-TEX 581

          耐切創手袋 S-TEX 581

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

              耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

              耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                  ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                    ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                    ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                      ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG150 S

                        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                          ケミスターワイヤーフィットプラス

                          ケミスターワイヤーフィットプラス

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ HEX ARMER 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ
                            通常価格 1,567円 1,899円 1,551円 1,429円 1,729円 8,617円 1,516円 1,077円 1,763円 2,467円 1,361円 1,777円 1,223円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 作業用 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め ポリウレタン ニトリルゴム - 塩化ビニール すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め インナータイプ
                            仕様 背抜き ゴム引き ゴム張り 背抜き - - ロング 手の平コート 手の平コート 手の平コート - 手の平コート ロング
                            ゲージ 13 13 13 13 - - 13 - - - - - 10

                            デュラコイル 386のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            プレス作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/12
                            プレス作業に使用しています。バリのある材料を持って型への脱着を行っています。一週間程度使用していますが切れたり穴が開いたりといったこともなく非常に強い印象を受けました。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            プレス作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/12
                            プレス作業に使用しています。バリのある材料を持って型への脱着を行っています。一週間程度使用していますが切れたり穴が開いたりといったこともなく非常に強い印象を受けました。また購入したいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO386-L
                            NO386-M
                            NO386-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,567円

                            ( 1,724円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10L20257.9

                            1,567円

                            ( 1,724円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10M19237.7

                            1,567円

                            ( 1,724円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10XL21.5268.4

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました