(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DURACoil(デュラコイル)546X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO546X-SW
DURACoil(デュラコイル)546X タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,263円
税込単価
1,389円

デュラコイルテクノロジーを採用し、高い耐切創強度と作業性を両立した、インナータ...

詳細情報を確認する

型番

NO546X-SW 解除

Loading...

商品情報を表示

NO546X-SW の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO546X-SW

S
16.5
22
7.2
10

1個

1,263( 1,389円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュラコイルテクノロジーを採用し、高い耐切創強度と作業性を両立した、インナータイプの耐切創手袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DURACoil(デュラコイル)546Xの型番NO546X-SWのページです。
型番NO546X-SWに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DURACoil(デュラコイル)546X

DURACoil(デュラコイル)546X

    DURACoil(デュラコイル)546W

    DURACoil(デュラコイル)546W

      クリーン用耐切創インナー手袋

      クリーン用耐切創インナー手袋

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 L

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

          ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 M

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S

            ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードW102 S

              ケミスターパーム手袋 540

              ケミスターパーム手袋 540

                タングステン 13G 耐切創手袋

                タングステン 13G 耐切創手袋

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                  ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 L

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                    ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 M

                      切創防止手袋 CR-1J

                      切創防止手袋 CR-1J

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

                        ミドリ安全 耐切創手袋 カットガードG132 S

                          ウインセス 耐切創手袋

                          ウインセス 耐切創手袋

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ コクゴ ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ショーワグローブ アトム(安全・保護用品) ミドリ安全 ミドリ安全 東京硝子器械 ミドリ安全 ウインセス
                            通常価格 1,263円 1,092円 10,450円 1,389円 1,405円 1,389円 1,842円 1,870円 927円 927円 1,800円 833円 1,859円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   13日目   1日目   6日目~   1日目   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - - - 耐切創 耐切創 - - 耐切創 - 耐切創
                            商品タイプ インナータイプ ポリウレタン インナータイプ - - - ポリウレタン - - - アラミド - すべり止め
                            仕様 ロング 背抜き - - - - - - - - - - 手の平コート
                            ゲージ 13 13 15 - - - - 13 - - - - 13
                            詳細タイプ マチなし ロング - - - - - - - - - - - -

                            DURACoil(デュラコイル)546Xのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO546X-LW
                            NO546X-MW
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,263円

                            ( 1,389円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10L19247.6

                            1,263円

                            ( 1,389円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M18.5237.5

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました