(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

DURACoil(デュラコイル)546

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO546-L
DURACoil(デュラコイル)546 タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

デュラコイルテクノロジーを採用し、やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンをコー...

詳細情報を確認する

型番

NO546-L 解除

Loading...

商品情報を表示

NO546-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO546-L

L
19.5
24
8.1
10

1個

1,429( 1,572円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

デュラコイルテクノロジーを採用し、やわらかく通気性のある発泡ポリウレタンをコーティングした耐切創手袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

DURACoil(デュラコイル)546の型番NO546-Lのページです。
型番NO546-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

DURACoil(デュラコイル)546

DURACoil(デュラコイル)546

    DURACoil(デュラコイル)346

    DURACoil(デュラコイル)346

      デュラコイル 386

      デュラコイル 386

        DURACoil(デュラコイル)576

        DURACoil(デュラコイル)576

          耐切創手袋 S-TEX 581

          耐切創手袋 S-TEX 581

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

            耐切創手袋 レベル6シリーズ 9013

              ケミスターワイヤーフィットプラス

              ケミスターワイヤーフィットプラス

                耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                耐切創手袋 耐油ビニスターKEV

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                  ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8743

                    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

                    ATG 耐切創性精密作業手袋 MaxiFlex Cut 34-8443

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                      ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3745

                        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                        ATG 耐切創性作業手袋 MaxiCut Ultra 44-3755

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                          ATG 耐切創性グリップ強化手袋MaxiCutUltraDT 44-3445

                            メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ HEX ARMER ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全
                            通常価格 1,429円 1,551円 1,567円 1,899円 1,729円 8,617円 1,223円 1,516円 1,006円 1,533円 1,646円 1,661円 2,308円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 作業用 作業用 耐切創 耐切創 耐切創
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め ニトリルゴム ニトリルゴム ニトリルゴム - インナータイプ 塩化ビニール すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め
                            仕様 背抜き ゴム張り 背抜き ゴム引き - - ロング ロング 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート 手の平コート
                            ゲージ 13 13 13 13 - - 10 13 - - - - -

                            DURACoil(デュラコイル)546のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO546-M
                            NO546-S
                            NO546-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,429円

                            ( 1,572円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M18.5237.8

                            1,429円

                            ( 1,572円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10S16.5227.2

                            1,429円

                            ( 1,572円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10XL20.5259.1

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました