(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ケミスターワイヤーフィットプラス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:NO521PLUS-S
ケミスターワイヤーフィットプラス タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,223円
税込単価
1,345円

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した、最高レベルの耐切創強度を誇る手袋...

詳細情報を確認する

型番

NO521PLUS-S 解除

Loading...

 
商品情報を表示

NO521PLUS-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NO521PLUS-S

S
19
20.5
7.5
10

1個

1,223( 1,345円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレスワイヤー糸とアラミド繊維を使用した、最高レベルの耐切創強度を誇る手袋。
【特長】
・従来品に比べて、目が詰まりしっかりした編みあがりです
・柔軟性も考慮した製品設計をしており、作業性に優れています
・インナー手袋としても使用できます
・長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます
・洗濯により繰り返し使用できます
・編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です
・裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています
・紫外線によるアラミド繊維の変色・劣化を防ぐため、パッケージを黒色にしています

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミスターワイヤーフィットプラスの型番NO521PLUS-Sのページです。
型番NO521PLUS-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケミスターワイヤーフィットプラス

ケミスターワイヤーフィットプラス

    テクノーラスチールグローブ

    テクノーラスチールグローブ

      耐切創アラミド手袋(厚手)

      耐切創アラミド手袋(厚手)

        耐切創アラミド手袋(インナー)

        耐切創アラミド手袋(インナー)

          ケミスター(R)【アズワン】

          ケミスター(R)【アズワン】

            ショーワグローブ ケミスター(R)

            ショーワグローブ ケミスター(R)

              耐切創手袋 ケブラー

              耐切創手袋 ケブラー

                アズピュア 耐切創手袋

                アズピュア 耐切創手袋

                  ケブラー(R)手袋

                  ケブラー(R)手袋

                    耐切創ニトリルゴム背抜き手袋 S-TEXシリーズ

                    耐切創ニトリルゴム背抜き手袋 S-TEXシリーズ

                      クリーン用耐切創インナー手袋

                      クリーン用耐切創インナー手袋

                        耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                        耐切創手袋 K-100ケブラー軍手 (10双入)

                          ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

                          ケミスターワイヤーフィット №521 M 1双入

                            メーカー ショーワグローブ アズワン アズワン アズワン アズワン ショーワグローブ ミドリ安全 アズワン アズワン アズワン コクゴ 東和コーポレーション(トワロン) 三商
                            通常価格 1,223円 3,160円 670円 576円 1,170円 1,327円 1,293円 860円 5,510円 1,596円 10,450円 9,114円 1,400円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   1日目~   2日目  
                            使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 -
                            商品タイプ インナータイプ その他 アラミド インナータイプ その他 その他 その他 - その他 ニトリルゴム インナータイプ 軍手 -
                            仕様 ロング - - - - - - - - 背抜き - - -
                            ゲージ 10 - 7 13 - - 7 - - 13 15 - -
                            詳細タイプ マチなし ロング - - - - - - - - - - - -

                            ケミスターワイヤーフィットプラスのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NO521PLUS-L
                            NO521PLUS-M
                            NO521PLUS-XL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            1,223円

                            ( 1,345円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10L22238.5

                            1,223円

                            ( 1,345円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M2022.58

                            1,223円

                            ( 1,345円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10XL22.525.59

                            耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました