(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

S-TEX377SC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S-TEX377SC-L
S-TEX377SC タイセッソウテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,169円
税込単価
1,286円

【特長】サイズがM~XLでカフ付で着脱のしやすい耐切創手袋です。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • カフ部分は一般的な繊維、樹脂を用いているため、耐切創性能はありません。
  • 耐熱性規格(EN407:2004)の表示は、あくまで材質の性能を説明したものとなり、使用を推奨するものではありません。
  • 防炎・難燃性能を有した手袋ではありません。直接炎には触れないでください。

型番

S-TEX377SC-L 解除

Loading...

商品情報を表示

S-TEX377SC-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S-TEX377SC-L

L
22
30
8
10

1個

1,169( 1,286円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
サイズがM~XLでカフ付で着脱のしやすい耐切創手袋です。

(i)ご注意

  • カフ部分は一般的な繊維、樹脂を用いているため、耐切創性能はありません。
  • 耐熱性規格(EN407:2004)の表示は、あくまで材質の性能を説明したものとなり、使用を推奨するものではありません。
  • 防炎・難燃性能を有した手袋ではありません。直接炎には触れないでください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

S-TEX377SCの型番S-TEX377SC-Lのページです。
型番S-TEX377SC-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

S-TEX377SC

S-TEX377SC

    DURACoil(デュラコイル)576

    DURACoil(デュラコイル)576

      DURACoil(デュラコイル)546X

      DURACoil(デュラコイル)546X

        テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S

        テクノーラ 耐切創手袋 EGG-113S

          DURACoil(デュラコイル)546

          DURACoil(デュラコイル)546

            耐切創ニトリルゴム背抜き手袋 S-TEXシリーズ

            耐切創ニトリルゴム背抜き手袋 S-TEXシリーズ

              デュラコイル 386

              デュラコイル 386

                DURACoil(デュラコイル)346

                DURACoil(デュラコイル)346

                  耐切創手袋(ケミスター(R)パームFS)

                  耐切創手袋(ケミスター(R)パームFS)

                    ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                    ケブラー100% 7ゲージ ロング手袋 HG-09 1双入

                      メーカー ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ケニス ショーワグローブ アズワン ショーワグローブ ショーワグローブ アズワン 三商
                      通常価格 1,169円 1,899円 1,263円 1,200円 1,429円 1,596円 1,567円 1,551円 1,370円 2,499円
                      通常出荷日 1日目   1日目   1日目   19日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目  
                      使用用途 耐切創 耐切創 耐切創 - 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 耐切創 -
                      商品タイプ ニトリルゴム ニトリルゴム インナータイプ - ポリウレタン ニトリルゴム ニトリルゴム すべり止め その他 -
                      仕様 ロング ゴム引き ロング - 背抜き 背抜き 背抜き ゴム張り 手の平コート -
                      ゲージ 13 13 13 - 13 13 13 13 - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      S-TEX377SC-M
                      S-TEX377SC-XL
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?サイズ 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                      1,169円

                      ( 1,286円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10M20.5307.9

                      1,169円

                      ( 1,286円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10XL23.5318.1

                      耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました