(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CR3000T
電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T TNE ラチェットハンドル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,298円
税込単価
33,328円

工具の常識を超えた電動早回し工具!ワンタッチで俊敏にボルト呼び込みが可能!待望...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他関連用品
  • 充電器電圧(V):
    100~240
  • 付属品:
    充電器、リチウムイオンバッテリー2個

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

CR3000T 解除

Loading...

 
カタログを表示

CR3000T の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大トルク(N・m)
差込角
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CR3000T

電動時:1、手動時:244
9.5mm(3/8inch)

1個

30,298( 33,328円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工具の常識を超えた電動早回し工具!ワンタッチで俊敏にボルト呼び込みが可能!待望の差込角9.5mmを追加!!【特長】
・電動でボルト・ナットの送りが可能なラチェットハンドル
・仮締めまでを電動で行い、本締めを手力により行います
・専用収納ケース付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000Tの型番CR3000Tのページです。
型番CR3000Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T

電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000T

    携帯用ソケットホルダー赤(ナスカン付)

    携帯用ソケットホルダー赤(ナスカン付)

      携帯用ソケットホルダー黒(ナスカン付)

      携帯用ソケットホルダー黒(ナスカン付)

        ファイルハント゛ヒ゜ース HY76

        ファイルハント゛ヒ゜ース HY76

          携帯用ソケットホルダー青(ナスカン付)

          携帯用ソケットホルダー青(ナスカン付)

            卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサ

            卓上電気グラインダ用ダイヤモンドドレッサ

              携帯用ソケットホルダー白(ナスカン付)

              携帯用ソケットホルダー白(ナスカン付)

                携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)

                携帯用ソケットホルダー緑(ナスカン付)

                  ポップナットツール用マンドレル

                  ポップナットツール用マンドレル

                    ハンドドリル

                    ハンドドリル

                      精密ソケットビットNo.D72

                      精密ソケットビットNo.D72

                        メーカー TONE トップ工業 トップ工業 日本精密機械工作 トップ工業 HiKOKI(旧日立工機) トップ工業 トップ工業 ポップリベット・ファスナー エスコ ベッセル
                        通常価格 30,298円 1,750円 1,611円 109,800円 2,095円 12,737円 1,750円 2,095円 2,558円 4,330円 672円
                        通常出荷日 5日目   1日目   1日目   11日目   1日目   3日目   1日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                        種類 その他関連用品 先端アクセサリ 先端アクセサリ - 先端アクセサリ - 先端アクセサリ 先端アクセサリ その他関連用品 - -
                        充電器電圧(V) 100~240 - - - - - - - - - -
                        付属品 充電器、リチウムイオンバッテリー2個 - - - - - - - - - -

                        電動ラチェットハンドル CR3000T・CR4000Tのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        CR4000T
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        最大トルク
                        (N・m)
                        差込角

                        39,501円

                        ( 43,451円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        電動時:1、手動時:61012.7mm(1/2inch)

                        アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました