(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーベルトサンダー ABS20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エアーベルトサンダー ABS20

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,794円
税込単価
31,673円

【特長】・小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの検索に最適な...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • ベルト寸法(幅)(mm):
    20
  • 全長(mm):
    363
  • 使用空気圧力(MPa):
    0.62
  • 無負荷回転数(rpm):
    18000
  • ベルト速度(m/min):
    2770
  • 空気消費量(m³/min):
    0.092
  • 排気:
    後方

Loading...

エアーベルトサンダー ABS20の仕様

構成図
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ABS20

1個

28,794( 31,673円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で扱いやすく、奥まった箇所やコーナー曲面などの検索に最適なベルトサンダー。
・狭い箇所のバリ取りや塗装剥がし、溶接のビート削り、コーナー部やアール部に使用できます。
・工具不要のワンタッチでベルト交換が可能。
・作業用途に合わせてアームの角度を上下360度首振できます。
・握りやすいラバーグリップ。ダイヤルとレバーで無段階にスピードを調節できます。
・ベルト速度:1,300m/min。
・無負荷回転数:18,000min-1[rpm]。
・使用空気圧:0.62MPa。
・最大空気消費量:ntp620l/min op92l/min。
・エアーホース内径:10以上。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エアーベルトサンダー ABS20の型番ABS20のページです。
型番ABS20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーベルトサンダー ABS20

エアーベルトサンダー ABS20

    空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

    空気式ベルトサンダ ベルトン(R)

      (メリー印)ミニベルター

      (メリー印)ミニベルター

        空研 ベルトサンダー 10mm

        空研 ベルトサンダー 10mm

          空研 エアベルトサンダー KBS-12

          空研 エアベルトサンダー KBS-12

            エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

            エス・ピー・エアー エアベルトサンダー

              TONE エアーベルトサンダー

              TONE エアーベルトサンダー

                エアーベルトサンダー GT-BS12

                エアーベルトサンダー GT-BS12

                  SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                  SP ベルトサンダー10mm&12mm×330mm

                    バーコ エアベルトサンダー

                    バーコ エアベルトサンダー

                      ベルトサンダー

                      ベルトサンダー

                        HAZET エアベルトサンダー

                        HAZET エアベルトサンダー

                          エアーベルトサンダー GT-BS20

                          エアーベルトサンダー GT-BS20

                            メーカー TONE 日東工器 室本鉄工 空研 空研 エス・ピー・エアー TONE ベッセル エス・ピー・エアー バーコ コンパクトツール HAZET ベッセル
                            通常価格 28,794円 45,471円 41,650円 31,982円 36,578円 35,250円 23,382円 32,034円 22,283円 22,360円 36,488円 50,305円 38,238円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            ベルト寸法(幅)(mm) 20 - 20 - - - 10 10/12 - - - - 20
                            全長(mm) 363 - 290 - 287 - 292 311 - - - - 398
                            使用空気圧力(MPa) 0.62 0.6 0.5~0.6 - 0.6 0.6 0.62 0.6 - 0.63 0.4~0.6 - 0.6
                            無負荷回転数(rpm) 18000 - 14000 - 16000 - 18000 17000 - 16000 - - 16000

                            エアーベルトサンダー ABS20のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ベルトサンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました