(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーグリップボールポイントドライバー

パワーグリップボールポイントドライバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
1,400円 ~ 2,000円
税込価格
1,540円 ~ 2,200円

【特長】・先端がボールポイントタイプのヘキサゴンドライバー。・角度をつけて作業...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

型番
軸長(mm)
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
218
3

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

228
4

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

238
5

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

248
6

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

278
8

1個

2,000( 2,200円 )

5日目

208
2.5

1個

1,400( 1,540円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端がボールポイントタイプのヘキサゴンドライバー。
・角度をつけて作業でき、早回しに便利。
・握りやすい樹脂グリップ採用。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップボールポイントドライバー

パワーグリップボールポイントドライバー

    長軸ドライバー(貫通) KLD-P

    長軸ドライバー(貫通) KLD-P

      長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

      長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

        木柄ドライバー(貫通・マグネット入り)

        木柄ドライバー(貫通・マグネット入り)

          パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

          パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

            差替ドライバーセット CD12

            差替ドライバーセット CD12

              レインボープラスドライバー 8190 RB

              レインボープラスドライバー 8190 RB

                ナットドライバー D-86

                ナットドライバー D-86

                  エルゴ・トルクス(R)ドライバー

                  エルゴ・トルクス(R)ドライバー

                    長軸ドライバー LD

                    長軸ドライバー LD

                      ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ

                      ボールポイント六角棒ドライバー 206Sシリーズ

                        六角棒ドライバー 135mm~220mm

                        六角棒ドライバー 135mm~220mm

                          スイスグリップ精密六角ドライバー

                          スイスグリップ精密六角ドライバー

                            メーカー TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) TONE TONE PBスイスツールズ 平井工具 バーコ TONE PBスイスツールズ エイト PBスイスツールズ
                            通常価格 1,400円 1,830円 1,830円 1,197円 2,997円 1,120円 1,263円 671円 2,557円 1,495円 1,648円 1,028円 1,048円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   1日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   4日目   1日目  
                            先端形状 トルクス - - - - - - - トルクス - トルクス 六角 -
                            ボールポイント - - - - - - - - - - - -
                            グリップ材質 ソフト樹脂・ゴム - - - - 硬質プラスチック - 硬質プラスチック - 硬質プラスチック 硬質プラスチック 硬質プラスチック -
                            軸形状 六角 - - - - 六角 - 六角 六角 -
                            単品/セット 単品 - - - - セット 単品 単品 - 単品 単品 単品 -

                            パワーグリップボールポイントドライバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました