(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PGBD-05L
パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ) TNE パワーグリップボックスドライバー

パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ) PGBD-05L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・TONE独自のパワーグリップにより、先端へ確実に力を伝達。・ボルスタ...

詳細情報を確認する

型番

PGBD-05L 解除

Loading...

PGBD-05L の仕様・寸法情報

型番
(ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PGBD-05L

5

1個

2,400( 2,640円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・TONE独自のパワーグリップにより、先端へ確実に力を伝達。
・ボルスターをそなえ、めがねレンチを組み合わせることで大きなトルクでの作業も可能。
・ドライバー感覚でボルトナットを早回し出来ます。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ) 規格表

外形図

パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ) 外形図

カタログ

 

Loading...

PGBD-05Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)の型番PGBD-05Lのページです。
型番PGBD-05Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)

    パワーグリップボールポイントドライバー

    パワーグリップボールポイントドライバー

      貫通ドライバー KPD-002

      貫通ドライバー KPD-002

        貫通ドライバー KMD-150

        貫通ドライバー KMD-150

          貫通ドライバー KMD-100

          貫通ドライバー KMD-100

            貫通ドライバー KPD-003

            貫通ドライバー KPD-003

              貫通ドライバー KPD-001

              貫通ドライバー KPD-001

                パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

                パワーグリップ割柄ドライバー(貫通)

                  長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

                  長軸ドライバー(貫通) KLD-M3

                    長軸ドライバー(貫通) KLD-P

                    長軸ドライバー(貫通) KLD-P

                      パワーグリップドライバー(貫通)

                      パワーグリップドライバー(貫通)

                        レインボープラスドライバー 8190 RB

                        レインボープラスドライバー 8190 RB

                          長軸ドライバー LD

                          長軸ドライバー LD

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE PBスイスツールズ TONE
                            通常価格 2,400円 1,400円 810円 1,120円 810円 1,120円 600円 2,997円 1,830円 1,830円 1,070円 1,280円 1,495円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            グリップ材質 ソフト樹脂・ゴム ソフト樹脂・ゴム - - - - - - - - - - 硬質プラスチック
                            軸長(mm) 250 - - - - - - - - - - - 267
                            軸形状 六角 - - - - - - - - -
                            単品/セット 単品 単品 - - - - - - - - - 単品 単品
                            軸貫通 なし なし - - - - - - - - - - なし

                            パワーグリップボックスドライバー(ディープタイプ)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            自動車整備に
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/04
                            TONE製だけあり質感や精度は問題ありません。
                            グリップ形状が良く手になじんで使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            スイッチのナット締め
                            評価 3.0満足度:3.02021/04/14
                            スイッチレバーの長い物を表面から締付けるのに使いました。
                            問題なく使えますが仕上がりが若干荒い感じがします。
                            また、欲を言えば六角ではなく十二角だったら
                            もっと使いやすいかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PGBD-06L
                            PGBD-07L
                            PGBD-08L
                            PGBD-09L
                            PGBD-10L
                            PGBD-12L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            (ボックス/六角/ボールポイント)二面幅寸法(mm)

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            6

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            7

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            8

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            9

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            10

                            2,400円

                            ( 2,640円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12

                            グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました