(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:T12D50RM50
差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット トルクレンチラチェットメガネセット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,581円
税込単価
34,739円

【特長】・差替ヘッドを装着して使用する締付け専用トルクレンチです。・ラチェット...

詳細情報を確認する

  • ヘッドタイプ:
    交換式
  • 負荷方向:
  • 精度:
    ±3%
  • 最小目盛(N・m):
    0.2
  • ポカヨケ機能:
  • 設定方式:
    プリセット
  • ヘッド交換機能有無:

型番

T12D50RM50 解除

Loading...

 
カタログを表示

T12D50RM50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
差込角
商品コード
JANコード
二面寸法(mm)
セット点数
内容品/二面幅寸法(詳細)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T12D50RM50

10~ 50
277
φ12mm
T12D50RM50
4953488427943
14、17、10、12、13
6
T12D50、12DRM-10/-12/-13/-14/-17

1個

31,581( 34,739円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差替ヘッドを装着して使用する締付け専用トルクレンチです。
・ラチェットヘッドでは難しいボルトナットへの横からのアクセスに対応。
・使用目的にあわせて差替ヘッドを交換できるため、あらゆる作業環境で活躍します。
・トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。
・従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。
・あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセットの型番T12D50RM50のページです。
型番T12D50RM50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセット

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

    プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・差替式)

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

      プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)ブローケースなし

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

        プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ソケット落下防止タイプ)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

          プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

            プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)

              ホイルナット用トルクレンチ

              ホイルナット用トルクレンチ

                プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                プレセット形トルクレンチ(メモリセットタイプ)

                  プレセット型トルクレンチ SRSシリーズ

                  プレセット型トルクレンチ SRSシリーズ

                    シグナル式トルクレンチ PQL

                    シグナル式トルクレンチ PQL

                      プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                      プレセット形トルクレンチ 校正証明書付

                        モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

                        モンキ形/ラチェット形デジタルトルクレンチセット

                          TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

                          TCSK 有線式トルクレンチ N-QLK形

                            メーカー TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE TONE エスロード 東日製作所 TONE トップ工業 中村製作所
                            通常価格 24,651円 12,771円 16,216円 43,461円 22,899円 18,899円 19,701円 17,899円 7,350円 29,439円 49,401円 67,318円 27,606円
                            通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目~   3日目  
                            ヘッドタイプ 交換式 交換式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 ラチェット式 交換式 ラチェット式
                            負荷方向 - -
                            精度 ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% ±3% - ±3% ±3% - ±3%
                            最小目盛(N・m) 0.2 - - - - - - - - - - - -
                            ポカヨケ機能 - - -

                            差替式トルクレンチ ラチェットめがねヘッドセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T10D20RM40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トルク調整範囲
                            (N・m)
                            全長
                            (mm)
                            差込角 商品コード JANコード 二面寸法
                            (mm)
                            セット点数 内容品/二面幅寸法(詳細)

                            24,651円

                            ( 27,116円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4~20236φ10mmT10D20RM4049534884279368、10、12、135T10D20、10DRM-8/-10/-12/-13

                            プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました