(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
9,614円 ~ 14,122円
税込価格
10,575円 ~ 15,534円

【特長】・差替式トルクレンチに使用できるラチェットめがねヘッド・ラチェットヘッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
口幅(mm)
セット点数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
8、10、12、13
4

1個

9,614( 10,575円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

14、17、10、12、13
5

1個

14,122( 15,534円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・差替式トルクレンチに使用できるラチェットめがねヘッド
・ラチェットヘッドでは難しいボルトナットへの横からのアクセスに対応
・トルクレンチ本体は、TONEと東日の差替式トルクレンチに対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセット

    731A/40-1.1/8 トルクレンチ差替ヘッド

    731A/40-1.1/8 トルクレンチ差替ヘッド

      メーカー TONE スタビレー
      通常価格 9,614円 12,659円
      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 39日目   当日出荷可能
      形状 めがねヘッド スパナヘッド
      交換ヘッドタイプ メスラチェットヘッド -

      差替式トルクレンチ用ラチェットめがねヘッドセットのレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      トルクレンチ用交換ヘッドカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました