(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンビネーションスパナセット CS300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンビネーションスパナセット CS300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・使用頻度の高いサイズをセット・仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側で...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    コンビネーション
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 二面幅寸法(mm):
    10 / 12 / 8
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(mm):
    8、10、12
  • セット内容(点):
    3
  • JANコード:
    4953488422634
  • セット内容:
    CS-08、10、12
  • 質量(g):
    140

Loading...

製品特長・仕様

型番セット内容(本)セット内容二面幅寸法(mm)
CS3003CS-08
CS-10
CS-12
8
10
12
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CS300

1個

2,900( 3,190円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセット
・仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側で行える1本で2役の機能工具
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲線デザイン
・二面幅:8mm、10mm、12mm
・セット:3本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナセット CS300の型番CS300のページです。
型番CS300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンビネーションスパナセット CS300

コンビネーションスパナセット CS300

    スパナセット DS300

    スパナセット DS300

      首振ラチェットめがねレンチセット RMF300

      首振ラチェットめがねレンチセット RMF300

        プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)

        プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)

          コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

          コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

            プロフィットツールコンビネーションレンチ

            プロフィットツールコンビネーションレンチ

              めがねレンチ

              めがねレンチ

                45°×6°ロングめがねレンチ

                45°×6°ロングめがねレンチ

                  両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW200

                  両首振ラチェットめがねレンチセット RMFW200

                    農機爪交換用 薄型・両口ラチェットレンチ

                    農機爪交換用 薄型・両口ラチェットレンチ

                      薄口スパナ(両口スパナ)

                      薄口スパナ(両口スパナ)

                        “ラピッドスプラインギアレンチ”セット

                        “ラピッドスプラインギアレンチ”セット

                          ネプロス コンビネーションレンチ

                          ネプロス コンビネーションレンチ

                            メーカー TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) NEPROS KTC(京都機械工具) TONE スーパーツール KTC(京都機械工具) スエカゲツール NEPROS
                            通常価格 2,900円 2,400円 6,903円 4,343円 1,167円 3,600円 4,227円 1,687円 6,217円 3,470円 3,008円 2,971円 3,675円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目~   1日目~  
                            種類 コンビネーション 両口スパナ コンビネーション 両口めがね コンビネーション コンビネーション 両口めがね 両口めがね 両口めがね 片口めがね 両口スパナ コンビネーション コンビネーション
                            ラチェット機構 - -
                            首振り(フレックス)
                            二面幅寸法(mm) 10 / 12 / 8 10×12 / 12×14 / 8×10 10 / 12 / 8 - - - - - 12×14 / 8×10 17×19 - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - - 単品 単品 単品 セット品 単品 - - 単品

                            コンビネーションスパナセット CS300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました