(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

薄型スパナ DSTO

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

薄型スパナ DSTO

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(8件)
通常価格(税別)
900円 ~ 1,800円
税込価格
990円 ~ 1,980円

【特長】・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍・厚みが薄く、アクセス困難な場所...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口スパナ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 単品・セット区分:
    単品

(i)ご注意

  • 薄型でボルトナットへの掛が少ないため過大なトルクはかけないようご注意ください。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

規格表

薄型スパナ DSTO 規格表

外形図

薄型スパナ DSTO 外形図
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
全長(mm)
二面幅寸法(mm)
対辺寸法(mm)
厚み(mm)
JANコード
スパナ・めがね部 幅DB(D1寸)(mm)
スパナ・めがね部 幅DB(D2寸)(mm)
スパナ・めがね部 厚DB(T1寸)(mm)
スパナ・めがね部 厚DB(T2寸)(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
8
8
3
4953488414455
17
17
3
3
14

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

95
9
9
3
4953488414462
19
19
3
3
18

1個

1,000( 1,100円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

100
10
10
3
4953488414479
21
21
3
3
20

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

110
11
11
3
4953488414486
23
23
3
3
24

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

115
12
12
3
4953488414493
25
25
3
3
27

1個

1,100( 1,210円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

120
13
13
3
4953488414509
27
27
3
3
30

1個

1,200( 1,320円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

130
14
14
3
4953488414516
30
30
3
3
37

1個

1,300( 1,430円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

135
15
15
3
4953488414523
31
31
3
3
39

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

140
16
16
3
4953488414530
33
33
3
3
44

1個

1,500( 1,650円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

150
17
17
4
4953488414547
35.5
35.5
4
4
64

1個

1,600( 1,760円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

155
18
18
4
4953488414554
37
37
4
4
69

1個

1,700( 1,870円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

160
19
19
4
4953488414561
40
40
4
4
76

1個

1,800( 1,980円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型で薄ナットの締付け緩め作業に活躍
・厚みが薄く、アクセス困難な場所での作業が可能
・薄形ナットや調整ボルトに最適

(i)ご注意

  • 薄型でボルトナットへの掛が少ないため過大なトルクはかけないようご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

薄型スパナ DSTO

薄型スパナ DSTO

    TONE 打撃めがね

    TONE 打撃めがね

      ロングめがねレンチ(ストレート) M04

      ロングめがねレンチ(ストレート) M04

        ショートめがねレンチ(ストレート) M03

        ショートめがねレンチ(ストレート) M03

          ラチェットめがね用アダプター RA3

          ラチェットめがね用アダプター RA3

            バーコ 打撃メガネエンドレンチ27mm

            バーコ 打撃メガネエンドレンチ27mm

              ラチェットめがね用アダプター RA4

              ラチェットめがね用アダプター RA4

                クイックコンビレンチ

                クイックコンビレンチ

                  超ロングめがねレンチ(ストレート) M05

                  超ロングめがねレンチ(ストレート) M05

                    MONO 両口ラチェットレンチ

                    MONO 両口ラチェットレンチ

                      アングルラチェット

                      アングルラチェット

                        バーコ 打撃メガネエンドレンチ24mm

                        バーコ 打撃メガネエンドレンチ24mm

                          メーカー TONE TONE TONE TONE TONE バーコ TONE SK-11 TONE ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11 バーコ
                          通常価格 900円 5,000円 1,730円 1,520円 900円 6,904円 1,100円 584円 2,090円 3,260円 1,074円 6,128円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                          種類 両口スパナ 片口めがね 両口めがね 両口めがね アダプター - アダプター コンビネーション 両口めがね - 板ラチェットレンチ -
                          ラチェット機構 - - - -
                          首振り(フレックス) - - - - -
                          単品・セット区分 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 - 単品 -

                          薄型スパナ DSTOのレビュー

                          評価 4.7 平均満足度:4.7 8件のレビュー
                          バイクの整備
                          評価 5.0満足度:5.02023/07/10
                          工具が入らない狭いスペースにあるボルトナットへ容易にアクセスできるので、とても重宝しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          自動車整備に
                          評価 4.0満足度:4.02023/03/04
                          他のメーカー製品も持っていますが、15~18mmのラインナップが無いためTONE製品を購入。
                          普通に使用できますが、もう少し仕上げのクオリティを上げてもらいたい。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ナット締め
                          評価 5.0満足度:5.02022/09/12
                          狭い場所でのナット締めが必要で購入しました。薄型ですがしっかりしていて使いやすいです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          加工設備の専用工具
                          評価 5.0満足度:5.02021/09/30
                          設備構造上、常備工具での作業にコツが必要だったので
                          薄型のこちらは作業性がとてもよくなり重宝します。
                          短納期で届き助かりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          薄型ナットの締め付け
                          評価 5.0満足度:5.02021/06/03
                          狭小部分にあるナットを締め付ける為に必要でした。
                          TONE製の為、品質は問題なく、使いやすいスパナでした。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました