(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパナセット DS300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパナセット DS300

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,400円
税込単価
2,640円

【特長】・使用頻度の高いサイズをセット・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    両口スパナ
  • ラチェット機構:
  • 首振り(フレックス):
  • 二面幅寸法(mm):
    10×12 / 12×14 / 8×10
  • 単品・セット区分:
    セット品
  • セット内容(mm):
    8×10、10×12、12×14
  • セット内容(点):
    3
  • JANコード:
    4953488422627
  • セット内容:
    DS-0810、1012、1214
  • 質量(g):
    250

Loading...

製品特長・仕様

型番セット内容(本)セット内容二面幅寸法(mm)
DS3003DS-0810
DS-1012
DS-1214
8×10
10×12
12×14
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DS300

1個

2,400( 2,640円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用頻度の高いサイズをセット
・美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかな曲線デザイン
・丸形と槍形の特長を併せ持った独自のヘッド形状
・二面幅:8×10mm、10×12mm、12×14mm
・セット:3本

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパナセット DS300の型番DS300のページです。
型番DS300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパナセット DS300

スパナセット DS300

    コンビネーションスパナセット CS300

    コンビネーションスパナセット CS300

      首振ラチェットめがねレンチセット RMF300

      首振ラチェットめがねレンチセット RMF300

        コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

        コンビネーションレンチ オフセット角度15°パワーフィット形状

          プロフィットツールコンビネーションレンチ

          プロフィットツールコンビネーションレンチ

            “ラピッドスプラインギアレンチ”セット

            “ラピッドスプラインギアレンチ”セット

              めがねレンチ

              めがねレンチ

                プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)

                プロフィットツールめがねレンチ(単品・セット)

                  ネプロス スパナ

                  ネプロス スパナ

                    ネプロス コンビネーションレンチ

                    ネプロス コンビネーションレンチ

                      45°×6°ロングめがねレンチ

                      45°×6°ロングめがねレンチ

                        コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

                        コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)

                          クロムメッキ両口スパナ

                          クロムメッキ両口スパナ

                            メーカー TONE TONE TONE KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) スエカゲツール NEPROS KTC(京都機械工具) NEPROS NEPROS KTC(京都機械工具) トップ工業 旭金属工業
                            通常価格 2,400円 2,900円 6,903円 1,167円 3,600円 2,971円 4,227円 4,343円 2,782円 3,675円 1,687円 1,250円 634円
                            通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~  
                            種類 両口スパナ コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション コンビネーション 両口めがね 両口めがね 両口スパナ コンビネーション 両口めがね コンビネーション -
                            ラチェット機構 - - -
                            首振り(フレックス) -
                            二面幅寸法(mm) 10×12 / 12×14 / 8×10 10 / 12 / 8 10 / 12 / 8 - - - - - - - - - -
                            単品・セット区分 セット品 セット品 セット品 - 単品 - 単品 - 単品 単品 単品 単品 -

                            スパナセット DS300のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました