(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防寒ニトリルマジック手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:N-3140-00-M
防寒ニトリルマジック手袋 ボウカンニトリルマジックテブクロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・ニトリル素材で強度抜群!!・冬場の寒さ対策として屋外作業をサポートし...

詳細情報を確認する

型番

N-3140-00-M 解除

Loading...

商品情報を表示

N-3140-00-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
カラー
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
N-3140-00-M

N-3140-00-M

M
レッド

5個

1,000( 1,100円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ニトリル素材で強度抜群!!
・冬場の寒さ対策として屋外作業をサポートします。
・冬場の屋外作業をサポートする作業手袋です。
・発泡ニトリルゴム、ナイロンライナー、ポリエステルフリースの3層構造の生地で保温性に優れています。
・マジックテープ付きで手首をしっかりと固定できます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防寒ニトリルマジック手袋の型番N-3140-00-Mのページです。
型番N-3140-00-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防寒ニトリルマジック手袋

防寒ニトリルマジック手袋

    UVEX ユニライトサーモ

    UVEX ユニライトサーモ

      Pパターンウインター W-1

      Pパターンウインター W-1

        手袋(防寒-29℃)

        手袋(防寒-29℃)

          防寒手袋 PパターンWINTER W-1

          防寒手袋 PパターンWINTER W-1

            Pパターンウインター W-3

            Pパターンウインター W-3

              防寒手袋 トワロン防寒用

              防寒手袋 トワロン防寒用

                防寒手袋 PパターンWINTER W-3

                防寒手袋 PパターンWINTER W-3

                  手袋(耐水防寒/合成革)

                  手袋(耐水防寒/合成革)

                    Pパターンウインター W-4

                    Pパターンウインター W-4

                      防寒用手袋 ダイローブ103

                      防寒用手袋 ダイローブ103

                        防寒用手袋 ダイローブ103K

                        防寒用手袋 ダイローブ103K

                          防寒用手袋 ダイローブ120

                          防寒用手袋 ダイローブ120

                            メーカー コーコス信岡 UVEX ペンギンエース エスコ ペンギンエース ペンギンエース 東和コーポレーション(トワロン) ペンギンエース エスコ ペンギンエース ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 1,000円 1,070円 1,547円 9,660円 2,139円 1,769円 855円 1,790円 2,370円 3,308円 2,463円 2,568円 2,699円
                            通常出荷日 3日目   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目~   1日目~   2日目   当日出荷可能 1日目~   5日目   5日目   1日目  
                            使用用途 作業用 - 作業用 耐熱・耐冷 - 作業用 耐熱・耐冷 - - 作業用 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷
                            商品タイプ ニトリルゴム - 革手 - - 革手 天然ゴム - - 革手 ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 ゴム張り - 手の平コート - - 手の平コート 手の平コート - - 手の平コート - - -

                            防寒ニトリルマジック手袋のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-3140-00-3L
                            N-3140-00-L
                            N-3140-00-LL
                            N-3140-13-3L
                            N-3140-13-L
                            N-3140-13-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ カラー

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            3Lレッド

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            Lレッド

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            LLレッド

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            3Lブラック

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            Lブラック

                            1,000円

                            ( 1,100円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            LLブラック

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました