(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風ハイブリッドジャケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-2446-53-L
防風ハイブリッドジャケット ボウフウハイブリッドジャケット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,380円 3,040円
税込単価
3,718円 3,344円

アウトサイドでの防寒効果バツグンジャケット。【特長】・冬場の屋外作業でサポート...

詳細情報を確認する

型番

G-2446-53-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

G-2446-53-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(系統)
サイズ
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-2446-53-L

G-2446-53-L

L
デジデニム

5個

3,380円

3,040

( 3,344円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アウトサイドでの防寒効果バツグンジャケット。
【特長】
・冬場の屋外作業でサポートする防寒ウェアです。
・前身頃と後ろ見頃は中綿、袖と脇は動きやすいストレッチの効いた防風素材です。
・ハードな動作にも対応の動きやすさが魅力です。
・風よけにもなるフルジップタイプ、フードをスピンドルで調節が可能。
・反射テープが付いているので夜間の作業でも視認性を確保できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防風ハイブリッドジャケットの型番G-2446-53-Lのページです。
型番G-2446-53-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風ハイブリッドジャケット

防風ハイブリッドジャケット

    防風ストレッチフーディーベスト

    防風ストレッチフーディーベスト

      防風ストレッチカーゴパンツ

      防風ストレッチカーゴパンツ

        防寒ベスト 213

        防寒ベスト 213

          防寒ジャンパー

          防寒ジャンパー

            防寒服 スラックス M3126 下

            防寒服 スラックス M3126 下

              防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

              防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

                防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2003 上 ロイヤルブルー

                防寒服 ベルデクセル ストレッチジャンパー VE2003 上 ロイヤルブルー

                  関東鳶カットビブルゾン

                  関東鳶カットビブルゾン

                    防寒ブルゾン 105

                    防寒ブルゾン 105

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3127 下 S

                      ミドリ安全 防寒服 スラックス M3127 下 S

                        防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

                        防風ストレッチブルゾン(防風、防水、保温)

                          防寒サロペット

                          防寒サロペット

                            メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック 自重堂 ミドリ安全 コーコス信岡 ミドリ安全 コーコス信岡 ジーベック ミドリ安全 コーコス信岡 アイトス
                            通常価格 3,380円 2,580円 3,470円 3,541円 7,389円 7,219円 5,070円 19,207円 2,980円 12,414円 7,219円 5,070円 11,543円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   1日目~   5日目   5日目   3日目   1日目~   3日目   5日目~   6日目   3日目~   4日目~  
                            商品分類 ジャケット ベスト パンツ ベスト ブルゾン パンツ ブルゾン ジャケット ブルゾン ブルゾン - ブルゾン サロペット
                            仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - 男女兼用 男女兼用 男性用 男性用 - - - - 男性用
                            メイン素材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル65%・綿35% ポリエステル100% - ポリエステル100%、ニット ポリエステル - - ポリエステル ポリエステル100%
                            耐久撥水加工 なし なし なし なし - あり なし なし - あり - - あり
                            帯電防止素材 なし なし なし なし なし - - あり - なし - - なし

                            防風ハイブリッドジャケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G-2446-53-3L
                            G-2446-53-LL
                            G-2446-53-M
                            G-2446-63-3L
                            G-2446-63-L
                            G-2446-63-LL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            色(系統) サイズ 色詳細

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            3Lデジデニム

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            LL/2Lデジデニム

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            Mデジデニム

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            3LCHカモフラ

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            LCHカモフラ

                            3,380円

                            ( 3,718円 )
                            5個 あり

                            3日目

                            LL/2LCHカモフラ

                            防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました