(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防風ストレッチフーディーベスト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G-2359-61-L
防風ストレッチフーディーベスト ボウフウストレッチフーディーベスト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,580円
税込単価
2,838円

ライトストレッチ防寒ベスト。【特長】・秋冬から春まで屋外の作業で活躍する軽量ウ...

詳細情報を確認する

型番

G-2359-61-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

G-2359-61-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G-2359-61-L

G-2359-61-L

L
デジデニム

5個

2,580( 2,838円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ライトストレッチ防寒ベスト。
【特長】
・秋冬から春まで屋外の作業で活躍する軽量ウィンドブレーカーです。
・動きやすいストレッチ素材、風を通さない防風素材、肌離れが良くドライタッチなメッシュの素材を3層ボンディングしたハイテク素材です。
・風よけにもなるフルジップタイプ、フードをスピンドルで調節が可能。
・反射テープが付いているので夜間の作業でも視認性を確保できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防風ストレッチフーディーベストの型番G-2359-61-Lのページです。
型番G-2359-61-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

防風ストレッチフーディーベスト

防風ストレッチフーディーベスト

    防風ストレッチカーゴパンツ

    防風ストレッチカーゴパンツ

      防風ハイブリッドジャケット

      防風ハイブリッドジャケット

        軽防寒ブルゾン 252

        軽防寒ブルゾン 252

          関東鳶カットビブルゾン

          関東鳶カットビブルゾン

            軽防寒ブルゾン 262

            軽防寒ブルゾン 262

              防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

              防風ストレッチブルゾン(ストレッチ)

                防寒ブルゾン 372

                防寒ブルゾン 372

                  防寒ベスト 213

                  防寒ベスト 213

                    メーカー コーコス信岡 コーコス信岡 コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 ジーベック コーコス信岡 ジーベック ジーベック
                    通常価格 2,580円 3,470円 3,380円 7,380円 2,980円 5,554円 5,070円 14,869円 3,541円
                    通常出荷日 3日目   3日目   3日目   5日目   3日目   2日目~   3日目   1日目~   1日目~  
                    商品分類 ベスト パンツ ジャケット ブルゾン ブルゾン ブルゾン ブルゾン ブルゾン ベスト
                    色(系統) - - - - - - -
                    仕様 男女兼用 男女兼用 男女兼用 - - - 男性用 - -
                    メイン素材 ポリエステル ポリエステル ポリエステル - ポリエステル - - - -
                    耐久撥水加工 なし なし なし あり - なし なし あり なし

                    防風ストレッチフーディーベストのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    G-2359-61-3L
                    G-2359-61-LL
                    G-2359-61-M
                    G-2359-63-3L
                    G-2359-63-L
                    G-2359-63-LL
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    サイズ 色詳細

                    2,580円

                    ( 2,838円 )
                    5個 あり

                    3日目

                    3Lデジデニム

                    2,580円

                    ( 2,838円 )
                    5個 あり

                    3日目

                    LL/2Lデジデニム

                    2,580円

                    ( 2,838円 )
                    5個 あり

                    3日目

                    Mデジデニム

                    2,580円

                    ( 2,838円 )
                    5個 あり

                    3日目

                    3LCHカモフラ

                    2,580円

                    ( 2,838円 )
                    5個 あり

                    3日目

                    LCHカモフラ

                    2,580円

                    ( 2,838円 )
                    5個 あり

                    3日目

                    LL/2LCHカモフラ

                    防寒着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました