(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ジェットクーラ 300R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ジェットクーラ 300R

通常単価(税別)
18,925円
税込単価
20,818円

【特長】・圧縮空気を供給するだけ!供給空気に対して-30℃ジェット冷気を噴出し...

詳細情報を確認する

  • 空気消費量(L/min):
    330
  • ホース接続径・圧縮空気供給口:
    Rp1/4
  • 吐出口:
    Rp1/4
  • 全長 (mm):
    181
  • JANコード:
    4580117343420
  • トラスココード:
    107-4092
  • 使用圧力(MPa):
    0.2~0.5
  • 使用流体:
    圧縮空気(エア)
  • 重量(g):
    90.000
  • 材質1:
    POM(ポリアセタール)

(i)ご注意

  • 空気消費量は使用圧が0.4MPa時の値です。
  • 最大温度降下は、供給空気温度と冷風空気温度の差です。
  • 本体温度が80℃を超えないようにお使いください。(超える場合はKシリーズをお使いください。)

型番

BN-VT300R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BN-VT300R

1個

18,925( 20,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧縮空気を供給するだけ!供給空気に対して-30℃ジェット冷気を噴出します
・冷媒や電気を使用しません
・樹脂製なので軽量・コンパクト
・電気不要で長寿命
・パネル取付け可能
・冷風側のサイレンサ取付け可能
・熱風側の配管が可能
・圧縮空気を高速に回転させ、冷風と熱風に分け、この冷風を利用することによりスポット冷却を手軽に行うことができます
【用途】
・はんだの急速冷却に
・制御ボックスの冷却に
・プラスチック加工時の冷却に
・ミシン針の冷却に
・電線切断時の硬度強化に
・監視カメラの曇り止めに
・スポット溶接後の冷却に
・樹脂成型品の冷却に
【材質】
・POM(ポリアセタール)

(i)ご注意

  • 空気消費量は使用圧が0.4MPa時の値です。
  • 最大温度降下は、供給空気温度と冷風空気温度の差です。
  • 本体温度が80℃を超えないようにお使いください。(超える場合はKシリーズをお使いください。)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジェットクーラ 300Rの型番BN-VT300Rのページです。
型番BN-VT300Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ジェットクーラ 300R

ジェットクーラ 300R

    エアクーラー AC-50/AC-60/AC-70/AC-80

    エアクーラー AC-50/AC-60/AC-70/AC-80

      エアージェット(冷却装置本体)

      エアージェット(冷却装置本体)

        エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2

        エアージェット用取換ノズル AJ-N1・AJ-N2

          エアージェット 1本ノズルセット

          エアージェット 1本ノズルセット

            エアージェット用マグネット台(吸着力320N)

            エアージェット用マグネット台(吸着力320N)

              農業機械用Vベルト スーパーAG-X

              農業機械用Vベルト スーパーAG-X

                ニューオレンジVベルト LA形

                ニューオレンジVベルト LA形

                  ダイヤモンドベルト

                  ダイヤモンドベルト

                    ニューオレンジVベルト LB形

                    ニューオレンジVベルト LB形

                      ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

                      ホイールコンベヤ(黒ゴムライニング製)

                        車輪NBNシリーズ

                        車輪NBNシリーズ

                          ナイロン袋織ベルト

                          ナイロン袋織ベルト

                            メーカー 日本精器 東浜商事 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三ツ星ベルト 三ツ星ベルト ナカニシ 三ツ星ベルト テラウチ ナンシン ユタカメイク
                            通常価格 18,925円 48,845円 12,615円 3,627円 16,969円 5,690円 4,164円 806円 7,900円 1,597円 6,445円 2,497円 16,606円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目   4日目  
                            空気消費量(L/min) 330 - 260~530 - 260~530 - - - - - - - -
                            ホース接続径・圧縮空気供給口 Rp1/4 - R1/4 - R1/4 - - - - - - - -
                            吐出口 Rp1/4 - - - - - - - - - - - -
                            全長 (mm) 181 - 137 - 524 - - - - - - - -
                            JANコード 4580117343420 - - - - - - - - - - - -

                            ジェットクーラ 300Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアージェット・エアークーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました