(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

三和 ハイス付刃バイト JIS31形 突切

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:510-0
三和 ハイス付刃バイト JIS31形 突切 付刃バイト JIS31形 10×10×100

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,092円
税込単価
6,701円

【特長】・従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用し...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    シャンク:機械構造用炭素鋼
  • 材質2:
    チップ:高速度鋼(SKH57)

Loading...

 
カタログを表示

510-0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
形状(JIS B 4152-1988)
シャンク高さ(mm)
シャンク幅(mm)
シャンク長
JANコード
トラスココード
JIS(種類)
質量(g)
適合機種
チップ寸法 A
チップ寸法 B
チップ寸法 C
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

510-0

31形:突切りバイト
10
10
100
4571136860913
100-3208
31形
100.000
旋盤
-
-
-

1個

6,092( 6,701円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
【材質】
・シャンク:機械構造用炭素鋼
・チップ:高速度鋼(SKH57)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三和 ハイス付刃バイト JIS31形 突切の型番510-0のページです。
型番510-0に関する仕様情報を記載しております。

三和 ハイス付刃バイト JIS31形 突切のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
504-0
505-3
508-1
510-1
510-2
510-3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
形状(JIS B 4152-1988) シャンク高さ(mm) シャンク幅(mm) シャンク長 JANコード トラスココード JIS(種類) 質量(g) 適合機種 チップ寸法 A チップ寸法 B チップ寸法 C

6,467円

( 7,114円 )
1個 -

1日目

15L形:左剣バイト10101004571136860319100-340215L形100.000----

7,716円

( 8,488円 )
1個 -

1日目

13R形:右片刃バイト1919654571136860449100-309713R形165.000----

6,620円

( 7,282円 )
1個 -

1日目

14L形:左横剣バイト13131154571136860722100-349614L形115.000----

6,131円

( 6,744円 )
1個 -

1日目

31形:突切りバイト13131154571136860920100-321631形115.000旋盤---

6,390円

( 7,029円 )
1個 -

1日目

31形:突切りバイト16161404571136860937100-322431形140.000旋盤---

7,504円

( 8,254円 )
1個 -

1日目

31形:突切りバイト19191654571136860944100-323231形165.000旋盤---

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました