(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

完成バイト JIS1形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SKB-8X125
完成バイト JIS1形 完成バイト JIS1形 8×8×125

通常単価(税別)
6,597円
税込単価
7,257円

高速度鋼(SKH57)が材質の完成バイト。形状(JIS B 4151-1998...

詳細情報を確認する

型番

SKB-8X125 解除

Loading...

 
カタログを表示

SKB-8X125 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
幅(mm)
全長(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SKB-8X125

8
8
125
158-6929
69.000

1個

6,597( 7,257円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高速度鋼(SKH57)が材質の完成バイト。
形状(JIS B 4151-1998):1形・方形バイト
材質1:高速度鋼(SKH57)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

完成バイト JIS1形の型番SKB-8X125のページです。
型番SKB-8X125に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

完成バイト JIS1形

完成バイト JIS1形

    完成バイトロングステッキ

    完成バイトロングステッキ

      メーカー 三和製作所 三和製作所
      通常価格 6,597円 29,766円
      通常出荷日 8日目   8日目  
      形状(JIS B 4151-1998) 1形:方形バイト -
      材質1 高速度鋼(SKH57) 高速度鋼(SKH57)

      完成バイト JIS1形のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      SKB-25X160
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      高さ(mm) 幅(mm) 全長
      (mm)
      トラスココード 質量(g)

      50,017円

      ( 55,019円 )
      1個 -

      8日目

      2525160158-5359819.000

      完成バイトカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました