(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

超硬付刃バイト JIS43形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:15707
超硬付刃バイト JIS43形 超硬付刃バイトJIS43形16×10×100P10P10

通常単価(税別)
4,000円
税込単価
4,400円

JIS規格品(43形)の超硬付刃バイトです。鋼、鋳鉄の一般切削加工の標準材種で...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

15707 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
高さ(mm)
全長(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

15707

158-6881
16
100
10
116.000

1個

4,000( 4,400円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格品(43形)の超硬付刃バイトです。
鋼、鋳鉄の一般切削加工の標準材種で、また、仕上げ平削り作業にも適します。
適合機種:旋盤
【材質】シャンク:機械構造用炭素鋼
チップ:超硬

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬付刃バイト JIS43形の型番15707のページです。
型番15707に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬付刃バイト JIS43形

超硬付刃バイト JIS43形

    超硬付刃バイト JIS42形

    超硬付刃バイト JIS42形

      超硬付刃バイト JIS33形

      超硬付刃バイト JIS33形

        超硬付刃バイト JIS35形

        超硬付刃バイト JIS35形

          メーカー 三和製作所 三和製作所 三和製作所 三和製作所
          通常価格 4,000円 5,558円 3,972円 3,814円
          通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目  
          形状 43形:突っ切りバイト(右) 42形:向いバイト(左) 33形:片刃バイト(右) 35形:真剣バイト
          材質1 シャンク:機械構造用炭素鋼 シャンク:機械構造用炭素鋼 シャンク:機械構造用炭素鋼 シャンク:機械構造用炭素鋼
          材質2 チップ:超硬 チップ:超硬 チップ:超硬 チップ:超硬

          超硬付刃バイト JIS43形のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          15766
          15797
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          トラスココード 高さ(mm) 全長(mm) 幅(mm) 質量(g)

          4,376円

          ( 4,814円 )
          1個 -

          8日目

          158-69612214016334.000

          5,343円

          ( 5,877円 )
          1個 -

          8日目

          158-69342516019510.000

          ロウ付けバイト・付刃バイト(超硬)カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました