(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

平形ノズル

平形ノズル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
550円
税込単価
605円

【特長】・プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    熱風加工機用パーツ
  • 品名:
    平形ノズル
  • 適合機種:
    PJ-M20、PJ-M50
  • JANコード:
    4905058215566
  • トラスココード:
    167-1045
  • 質量(g):
    10.000
  • 材質1:
  • 全長(mm):
    33
  • 噴出し口幅(mm):
    30

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AT-M32

1個

550( 605円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラジェットミニPJ-M20、PJ-M50用のオプションアタッチメントです。
【用途】
・シール剥がし、シュリンクフィルム作業などに。
【材質】
・鉄

カタログ

 

Loading...

AT-M32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平形ノズルの型番AT-M32のページです。
型番AT-M32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

平形ノズル

平形ノズル

    スプーンノズル

    スプーンノズル

      集中ノズル,材質:鉄

      集中ノズル,材質:鉄

        ヒートカッターアタッチメント

        ヒートカッターアタッチメント

          スピードノズル 溶接用

          スピードノズル 溶接用

            HB-80用 交換ノズル

            HB-80用 交換ノズル

              マツデン 直ノズル 50L

              マツデン 直ノズル 50L

                交換こて先 HE-31用

                交換こて先 HE-31用

                  ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

                  ホットエアガン用 先端ノズル 169201648

                    マルチカッターアタッチメント

                    マルチカッターアタッチメント

                      溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒

                      溶接塩ビ棒溶接塩ビ棒

                        交換こて先 HE-60用

                        交換こて先 HE-60用

                          メーカー 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業) マツデン goot(太洋電機産業) ボッシュ 石崎電機製作所 石崎電機製作所 goot(太洋電機産業)
                          通常価格 550円 550円 550円 3,200円 7,053円 594円 1,240円 679円 1,700円 2,000円 690円 761円
                          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   4日目   2日目   4日目   1日目~   1日目   1日目  
                          商品タイプ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ パーツ 熱風加工機用パーツ - 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ 熱風加工機用パーツ パーツ 熱風加工機用パーツ -
                          品名 平形ノズル スプーンノズル - - - - - - - - - -
                          適合機種 PJ-M20、PJ-M50 PJ-M20、PJ-M50 PJ-M20、PJ-M50 RC-40 - - - - - SG-30、SG-31 プラジェット全機種 -
                          JANコード 4905058215566 4905058215559 - - 4905058211070 - - - - - - -
                          トラスココード 167-1045 167-1047 - - 805-2479 - - - - - - -

                          熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました