(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BT/ミーリングチャック MLY BT30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

BT/ミーリングチャック MLY BT30

通常単価(税別)
33,542円
税込単価
36,896円

【特長】・抜群の操作性と高保持力を実現・高精度、高剛性、高速回転対応

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    30
  • 最小把握径(mm):
    20.0以上
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー
  • 最高回転数(min-1):
    20000
  • シャンク径:
    30

型番

BT30-MLY20-85 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
トラスココード
重量(g)
使用スパナ
全長(mm)
外径(φmm)
内径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-MLY20-85

20.0以下
20
85
166-5175
1300.0
FS-55
85
52
20

1個

33,542( 36,896円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の操作性と高保持力を実現
・高精度、高剛性、高速回転対応

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT/ミーリングチャック MLY BT30の型番BT30-MLY20-85のページです。
型番BT30-MLY20-85に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BT/ミーリングチャック MLY BT30

BT/ミーリングチャック MLY BT30

    BTB/ミーリングチャック MLY BT30

    BTB/ミーリングチャック MLY BT30

      BT/小径チャック CMZ BT30

      BT/小径チャック CMZ BT30

        BTB/小径チャック CMZ BT30

        BTB/小径チャック CMZ BT30

          3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

          3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

            KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

            KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

              HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

              HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

                ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                ニューハイパワーミーリングチャック(BBTシャンク・Sタイプ) BBT30/BBT40/BBT50

                  ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

                  ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

                    ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                    ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                      高速回転用ミーリングチャック BT30

                      高速回転用ミーリングチャック BT30

                        CWM ウェッジミーリングチャック BT50

                        CWM ウェッジミーリングチャック BT50

                          HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

                          HSKシャンク ニューハイパワーミーリングチャック Sタイプ(Aタイプ)HSK-A63

                            メーカー WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN 日研工作所 WINWELL JAPAN 日研工作所 大昭和精機 聖和精機 大昭和精機 日研工作所 マンヨーツール 大昭和精機
                            通常価格 33,542円 33,542円 26,231円 26,231円 41,105円 63,802円 58,579円 26,250円 25,200円 25,200円 36,977円 83,977円 31,425円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目~  
                            主軸・シャンク形状 BT BT BT BT BT - HSK-A BT BT BT BT BT HSK-A
                            主軸・シャンク種類 BT BT BT BT MBT - HSK-A - BT BT BT BT HSK-A
                            主軸・シャンク番号 30 30 30 30 40 - - - 30 30 30 50 -
                            最小把握径(mm) 20.0以上 20.0以上 - - - 20.0以上 - - - - - - 20.0以上
                            クーラント等供給方式 センタースルー センタースルー - - センタースルー - - センタースルー - センタースルー - - センタースルー

                            BT/ミーリングチャック MLY BT30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT30-MLY25-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大把握径
                            (mm)
                            把握径
                            (mm)
                            ホルダ長さ
                            (mm)
                            トラスココード 重量
                            (g)
                            使用スパナ 全長
                            (mm)
                            外径
                            (φmm)
                            内径
                            (φmm)

                            38,455円

                            ( 42,301円 )
                            1個 -

                            8日目

                            -2590166-51741700.0FS-62906225

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました