(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM63XMZ-EM20-60Y-D
KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ

KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ KM63XMZ-EM20-60Y-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
43,095円
税込単価
47,405円

【特長】・フラット付ストレートジャンク工具を保持するサイドロックホルダです。・...

詳細情報を確認する

  • シャンク:
    KM63×MZ

型番

KM63XMZ-EM20-60Y-D 解除

Loading...

KM63XMZ-EM20-60Y-D の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
クーラント等供給方式
トラスココード
重量(g)
外径(φmm)
φD(mm)
φC(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM63XMZ-EM20-60Y-D

センタースルー
166-9944
1500.0
50
20
50
50

1個

43,095( 47,405円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラット付ストレートジャンク工具を保持するサイドロックホルダです。
・センタースルークーラント対応です。

KM63XMZ-EM20-60Y-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KM63XMZ-EM/サイドロックホルダの型番KM63XMZ-EM20-60Y-Dのページです。
型番KM63XMZ-EM20-60Y-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ

KM63XMZ-EM/サイドロックホルダ

    Tinベアリングナット(SKT/MDSK用GHハンドル対応)

    Tinベアリングナット(SKT/MDSK用GHハンドル対応)

      クイック式テーパスリーブ

      クイック式テーパスリーブ

        HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

        HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

          メガERナット

          メガERナット

            メガERグリップ(ストッパ付)

            メガERグリップ(ストッパ付)

              JタイプTinベアリングナット(SKT/MDSK用GHハンドル対応)

              JタイプTinベアリングナット(SKT/MDSK用GHハンドル対応)

                リダクション CKボーリングシステム

                リダクション CKボーリングシステム

                  SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                  SLM サイドロックエンドミルホルダ BT30

                    BTB/小径チャック CMZ BT30

                    BTB/小径チャック CMZ BT30

                      クイック式NPUドリルチャック

                      クイック式NPUドリルチャック

                        スリムチャック用Tinベアリングナット

                        スリムチャック用Tinベアリングナット

                          マイクロンチャック Hシリーズ BT30

                          マイクロンチャック Hシリーズ BT30

                            メーカー WINWELL JAPAN 日研工作所 日研工作所 マンヨーツール 大昭和精機 大昭和精機 日研工作所 大昭和精機 マンヨーツール WINWELL JAPAN 日研工作所 日研工作所 聖和精機
                            通常価格 41,416円 5,756円 6,907円 31,318円 6,929円 8,500円 7,312円 8,434円 17,513円 26,231円 22,091円 5,208円 35,580円
                            通常出荷日 8日目   3日目   3日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            シャンク KM63×MZ - - - - - - - - - - - -

                            KM63XMZ-EM/サイドロックホルダのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM63XMZ-EM16-60Y-D
                            KM63XMZ-EM25-80Y-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            クーラント等供給方式 トラスココード 重量
                            (g)
                            外径
                            (φmm)
                            φD
                            (mm)
                            φC
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            41,416円

                            ( 45,558円 )
                            1個 -

                            8日目

                            センタースルー167-00141400.042164250

                            43,095円

                            ( 47,405円 )
                            1個 -

                            8日目

                            センタースルー166-83811800.060256063

                            サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました