(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CMA用フックスパナ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMF-13
CMA用フックスパナ CMA用フックスパナ

通常単価(税別)
1,587円
税込単価
1,746円

・旧モデルCMA用スパナです。・最小発注数量:1個・質量(g):100.0/2...

詳細情報を確認する

  • ツーリング用品種類:
    レンチ
  • 単品/パック/セット:
    単品

Loading...

 
カタログを表示

CMF-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
適合チャック
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMF-13

166-6811
100.0
CMA13

1個

1,587( 1,746円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・旧モデルCMA用スパナです。
・最小発注数量:1個
・質量(g):100.0/200.0

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMA用フックスパナの型番CMF-13のページです。
型番CMF-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMA用フックスパナ

CMA用フックスパナ

    フック式FKスパナ

    フック式FKスパナ

      ユキワ スパナ

      ユキワ スパナ

        サークルレンチ

        サークルレンチ

          メガレンチ/メガトルクレンチ

          メガレンチ/メガトルクレンチ

            スパナ EYツーリング用

            スパナ EYツーリング用

              ユキワ クラッチレンチ

              ユキワ クラッチレンチ

                スパナ

                スパナ

                  チャックレンチ(マイクロンチャック)

                  チャックレンチ(マイクロンチャック)

                    大昭和精機 コレットドライバ

                    大昭和精機 コレットドライバ

                      フックスパナ FSシリーズ

                      フックスパナ FSシリーズ

                        チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                        チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ

                          QCH用レンチ

                          QCH用レンチ

                            メーカー WINWELL JAPAN 大昭和精機 ユキワ精工 WINWELL JAPAN 大昭和精機 ユキワ精工 ユキワ精工 アルプスツール 聖和精機 大昭和精機 ユキワ精工 聖和精機 マンヨーツール
                            通常価格 1,196円 1,850円 3,782円 6,325円 7,898円 1,540円 3,740円 3,017円 2,500円 1,700円 1,030円 1,800円 2,200円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   3日目~   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目  
                            ツーリング用品種類 レンチ レンチ レンチ レンチ レンチ レンチ レンチ - レンチ レンチ レンチ - -
                            単品/パック/セット 単品 単品 単品 単品 単品 単品 単品 - 単品 単品 単品 - -

                            CMA用フックスパナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CMF-10
                            CMF-16
                            CMF-20
                            CMF-6
                            CMF-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 適合チャック

                            1,294円

                            ( 1,423円 )
                            1個 -

                            8日目

                            166-6815100.0CMA8E / CMA10

                            1,659円

                            ( 1,825円 )
                            1個 -

                            8日目

                            166-6806100.0CMA13E / CMA16

                            1,975円

                            ( 2,173円 )
                            1個 -

                            8日目

                            166-6805200.0CMA20

                            1,196円

                            ( 1,316円 )
                            1個 -

                            8日目

                            166-6810100.0CMA6

                            1,294円

                            ( 1,423円 )
                            1個 -

                            8日目

                            166-6787100.0CMA8

                            ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました