(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HSK/ドリルチャック SLC

HSK/ドリルチャック SLC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・逆転ロック機構の採用により、逆転加工が可能・逆転加工と緩み防止をワン...

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    HSK-A
  • 主軸・シャンク種類:
    HSK-A
  • 最小把握径(mm):
    1.0以上
  • 最大把握径(mm):
    13.0以下
  • ホルダ長さ L(mm):
    145
  • 首下径(mm):
    51

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
トラスココード
重量(g)
シャンク
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
166-8348
2100.0
HSK-A63

1個

-( - )

お見積り

166-8352
4000.0
HSK-A100

1個

-( - )

お見積り

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・逆転ロック機構の採用により、逆転加工が可能
・逆転加工と緩み防止をワンタッチ操作で実現
・正転、逆転共に同等のトルクで使用可能
・M16 までのタップ加工が可能
・フックスパナで増締め可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HSK/ドリルチャック SLC

HSK/ドリルチャック SLC

    ジャコブステーパSLC13

    ジャコブステーパSLC13

      スーパーキーレスドリームチャック

      スーパーキーレスドリームチャック

        スーパーキーレスチャック

        スーパーキーレスチャック

          キーレスドリルチャック

          キーレスドリルチャック

            アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

            アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

              キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

              キーレスドリルチャックホルダ(MTシャンク)

                キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

                キーレスドリルチャックホルダ(BTシャンク)

                  MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                  MTシャンク CNCキーレスドリルチャック

                    キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                    キーレスドリルチャックホルダ(NTシャンク)

                      ストレートシャンクドリルチャック

                      ストレートシャンクドリルチャック

                        噛み込み防止チャック 13mm

                        噛み込み防止チャック 13mm

                          SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N

                          SDS回転打撃兼用チャック SDCK-13N

                            メーカー WINWELL JAPAN ユキワ精工 ユキワ精工 大昭和精機 VERTEX アルブレヒト VERTEX VERTEX ユキワ精工 VERTEX 日研工作所 SK-11 SK-11
                            通常価格 - 20,610円 25,754円 33,973円 12,325円 39,271円 15,236円 26,271円 19,693円 28,083円 8,069円 2,605円 4,047円
                            通常出荷日 お見積り   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            主軸・シャンク形状 HSK-A - - BT - - - - MT(モールステーパ) - - - -
                            主軸・シャンク種類 HSK-A - - BBT - - - - MT - - - -
                            最小把握径(mm) 1.0以上 - - 0.5以上 - - 1.0以上 1.0以上 - 1.0以上 1.0以上 - -
                            最大把握径(mm) 13.0以下 13.0以下 13.0以下 13.0以下 - - 13.0以下 13.0以下 - 13.0以下 13.0以下 - -
                            ホルダ長さ L(mm) 145 - - - - - - - - - - - -

                            HSK/ドリルチャック SLCのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました