(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BT/小径チャック CMZ BT30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BT30-CMZ6-45
BT/小径チャック CMZ BT30 BT/小径チャック CMZ

通常単価(税別)
26,231円
税込単価
28,854円

【仕様】・高精度、高剛性。・高速回転対応です。・シャンク径:30

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • 主軸・シャンク番号:
    30
  • シャンク径:
    30

型番

BT30-CMZ6-45 解除

Loading...

 
カタログを表示

BT30-CMZ6-45 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
トラスココード
重量(g)
使用スパナ
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BT30-CMZ6-45

6.0以下
-
0.5~6
45
CMA6
166-2073
500.0
CMGS6
45

1個

26,231( 28,854円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・高精度、高剛性。
・高速回転対応です。
・シャンク径:30

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BT/小径チャック CMZ BT30の型番BT30-CMZ6-45のページです。
型番BT30-CMZ6-45に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BT/小径チャック CMZ BT30

BT/小径チャック CMZ BT30

    BTB/小径チャック CMZ BT30

    BTB/小径チャック CMZ BT30

      BTB/ミーリングチャック MLY BT30

      BTB/ミーリングチャック MLY BT30

        BT/ミーリングチャック MLY BT30

        BT/ミーリングチャック MLY BT30

          3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

          3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

            HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

            HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

              ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

              ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

                高速回転用ミーリングチャック BT30

                高速回転用ミーリングチャック BT30

                  メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

                  メガニューベビーチャック(二面拘束・高速回転用)BBT30/40/50

                    KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

                    KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

                      HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

                      HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

                        ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                        ニューハイパワーミーリングチャック(BTシャンク)BT30

                          2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30

                          2LOCK高速回転用ミーリングチャック NBT30

                            メーカー WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN 日研工作所 日研工作所 聖和精機 日研工作所 大昭和精機 WINWELL JAPAN マンヨーツール 大昭和精機 日研工作所
                            通常価格 26,231円 26,231円 33,542円 33,542円 41,105円 58,579円 25,200円 36,977円 - 63,802円 31,318円 25,200円 40,996円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目   3日目   3日目   お見積り   8日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目  
                            主軸・シャンク形状 BT BT BT BT BT HSK-A BT BT BT - - BT BT
                            主軸・シャンク種類 BT BT BT BT MBT HSK-A BT BT BBT - - BT NBT
                            主軸・シャンク番号 30 30 30 30 40 - 30 30 - - - 30 30
                            シャンク径 30 30 30 30 - - - - - - - - -

                            BT/小径チャック CMZ BT30のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BT30-CMZ13-120
                            BT30-CMZ13-60
                            BT30-CMZ13-90
                            BT30-CMZ6-60
                            BT30-CMZ6-90
                            BT30-CMZ8-120
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大把握径
                            (mm)
                            最小把握径
                            (mm)
                            把握径
                            (mm)
                            ホルダ長さ
                            (mm)
                            適用コレット トラスココード 重量
                            (g)
                            使用スパナ 全長
                            (mm)

                            30,751円

                            ( 33,826円 )
                            1個 -

                            8日目

                            13.0以下1.0以上1.7~13120CMA13166-20631000.0CMGS13120

                            28,039円

                            ( 30,843円 )
                            1個 -

                            8日目

                            13.0以下1.0以上1.7~1360CMA13166-3598700.0CMGS1360

                            28,942円

                            ( 31,836円 )
                            1個 -

                            8日目

                            13.0以下1.0以上1.7~1390CMA13166-3603800.0CMGS1390

                            27,133円

                            ( 29,846円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6.0以下-0.5~660CMA6166-5188500.0CMGS660

                            27,133円

                            ( 29,846円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6.0以下-0.5~690CMA6166-0419600.0CMGS690

                            28,942円

                            ( 31,836円 )
                            1個 -

                            8日目

                            8.0以下-0.75~8120CMA8166-3636800.0CMGS8120

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました