(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボーリングヘッド BHK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ボーリングヘッド BHK

通常単価(税別)
85,000円
税込単価
93,500円

【特長】全長が127mmと147mmで首下径が20mmと32mmのボ-リングヘ...

詳細情報を確認する

型番

C32-BHK1AT 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
取付け先適合規格
トラスココード
首下径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C32-BHK1AT

ST32
166-2027
32
147

1個

85,000( 93,500円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
全長が127mmと147mmで首下径が20mmと32mmのボ-リングヘッドです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボーリングヘッド BHKの型番C32-BHK1ATのページです。
型番C32-BHK1ATに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボーリングヘッド BHK

ボーリングヘッド BHK

    ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ

    ニューハイパワーミーリングチャックテーパホルダ

      主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」

      主軸テーパ穴用クリーニングツール「ダスットル」

        HSKモジュラータイプベースホルダ

        HSKモジュラータイプベースホルダ

          ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130

          ラインマスター(超硬チップタイプ)S32-130

            パーツ(ツーリングシステム用)

            パーツ(ツーリングシステム用)

              TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ 芯径6mm 先端角度90度

              TRUSCO ラインマスター超硬チップタイプ 芯径6mm 先端角度90度

                ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130

                ラインマスター(硬質焼入タイプ)L32-130

                  大昭和精機 コレットドライバ

                  大昭和精機 コレットドライバ

                    ツールセッティングスタンド

                    ツールセッティングスタンド

                      MMC用レンチ

                      MMC用レンチ

                        チャックレンチ(マイクロンチャック)

                        チャックレンチ(マイクロンチャック)

                          中心校正軸 MT2

                          中心校正軸 MT2

                            メーカー WINWELL JAPAN 大昭和精機 MSTコーポレーション 日研工作所 トラスコ中山 サンドビック トラスコ中山 トラスコ中山 大昭和精機 VERTEX マンヨーツール 聖和精機 VERTEX
                            通常価格 85,000円 4,822円 2,532円 29,171円 28,948円 3,750円 26,299円 18,087円 1,700円 33,518円 1,900円 2,500円 4,356円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   3日目   3日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目  
                            種類 ボーリングバー - - - - - - - - - - - -
                            主軸側規格 ST(ストレート) - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 1500.0 - - - - - - - - - - - -

                            ボーリングヘッド BHKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C20-BHK1AT
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            取付け先適合規格 トラスココード 首下径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            85,000円

                            ( 93,500円 )
                            1個 -

                            8日目

                            ST20166-362120127

                            ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました