(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CMZ/CMA用クーラントコレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMA6-3.0-CAA
CMZ/CMA用クーラントコレット CMZ/CMA用クーラントコレット

通常単価(税別)
8,500円
税込単価
9,350円

・クーラント穴付工具を使用して、刃先よりクーラントを供給するためのコレットです...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    100.0

型番

CMA6-3.0-CAA 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMA6-3.0-CAA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
全長(mm)
外径(mm)
把握径(mm)
トラスココード
内径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMA6-3.0-CAA

3.0以上
3.0以下
14.5
9.5
3
167-1534
3

1個

8,500( 9,350円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・クーラント穴付工具を使用して、刃先よりクーラントを供給するためのコレットです。調整ねじを用いない場合に使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMZ/CMA用クーラントコレットの型番CMA6-3.0-CAAのページです。
型番CMA6-3.0-CAAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMZ/CMA用クーラントコレット

CMZ/CMA用クーラントコレット

    FONBCクーラントコレット

    FONBCクーラントコレット

      VCKコレット

      VCKコレット

        ストレートコレット(NKコレット)

        ストレートコレット(NKコレット)

          MRC 小径コレット

          MRC 小径コレット

            メーカー WINWELL JAPAN 大昭和精機 日研工作所 日研工作所 マンヨーツール
            通常価格 8,100円 5,811円 6,305円 3,883円 5,617円
            通常出荷日 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~  
            重量(g) 100.0 - - - -

            CMZ/CMA用クーラントコレットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CMA10-6.0-CAA
            CMA10-7.0-CAA
            CMA10-8.0-CAA
            CMA6-4.0-CAA
            CMA6-5.0-CAA
            CMA6-6.0-CAA
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最小把握径
            (mm)
            最大把握径
            (mm)
            全長
            (mm)
            外径
            (mm)
            把握径
            (mm)
            トラスココード 内径
            (φmm)

            8,100円

            ( 8,910円 )
            1個 -

            8日目

            6.0以上6.0以下2716.56166-84066

            8,100円

            ( 8,910円 )
            1個 -

            8日目

            7.0以上7.0以下2716.57166-83867

            8,100円

            ( 8,910円 )
            1個 -

            8日目

            8.0以上8.0以下2716.58167-15988

            8,500円

            ( 9,350円 )
            1個 -

            8日目

            4.0以上4.0以下14.59.54167-00104

            8,500円

            ( 9,350円 )
            1個 -

            8日目

            5.0以上5.0以下14.59.55167-00095

            8,500円

            ( 9,350円 )
            1個 -

            8日目

            6.0以上6.0以下14.59.56166-99976

            テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました