(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KM63XMZ-ARH32-85Y-D
KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック KM63XMZ-ARH32-85Y-D

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
73,317円
税込単価
80,649円

【特長】・高剛性、高精度のミーリングチャックです。・軽い締付トルクで高い把持力...

詳細情報を確認する

  • 最小把握径(mm):
    20.0以上
  • シャンク:
    KM63×MZ

(i)ご注意

  • ARH 型はセンタースルーに対応しておりません。
  • コレットは別途お求め下さい。

型番

KM63XMZ-ARH32-85Y-D 解除

Loading...

KM63XMZ-ARH32-85Y-D の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
トラスココード
重量(g)
使用スパナ
φD(mm)
φC(mm)
φC1(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KM63XMZ-ARH32-85Y-D

-
32
85
167-1608
2600.0
FK-10
32
69
78
73

1個

73,317( 80,649円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高剛性、高精度のミーリングチャックです。
・軽い締付トルクで高い把持力を発生します。
・口元締りで把持力を強化しています。

(i)ご注意

  • ARH 型はセンタースルーに対応しておりません。
  • コレットは別途お求め下さい。

KM63XMZ-ARH32-85Y-Dで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

KM63XMZ-ARH/ミーリングチャックの型番KM63XMZ-ARH32-85Y-Dのページです。
型番KM63XMZ-ARH32-85Y-Dに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

KM63XMZ-ARH/ミーリングチャック

    BTB/ミーリングチャック MLY BT30

    BTB/ミーリングチャック MLY BT30

      BT/ミーリングチャック MLY BT30

      BT/ミーリングチャック MLY BT30

        BT/小径チャック CMZ BT30

        BT/小径チャック CMZ BT30

          BTB/小径チャック CMZ BT30

          BTB/小径チャック CMZ BT30

            ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

            ミーリングチャック(マイクロンチャック)BT30

              HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

              HSK高速回転用ミーリングチャック HSK-A

                3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

                3LOCK高速回転用ミーリングチャック MBT40

                  CWM ウェッジミーリングチャック BT50

                  CWM ウェッジミーリングチャック BT50

                    HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

                    HSK-SLM サイドロックエンドミルホルダ HSK-A100

                      ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20

                      ストレートシャンク ペンシルミルチャック ST20

                        BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

                        BBTシャンク ニューハイパワーミーリングチャック 大径エンドミル用 BBT50

                          ベビーチャック

                          ベビーチャック

                            メーカー WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN 聖和精機 日研工作所 日研工作所 マンヨーツール マンヨーツール ユキワ精工 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 63,802円 33,542円 33,542円 26,231円 26,231円 25,200円 58,579円 41,105円 83,977円 31,318円 21,871円 84,610円 7,501円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   3日目   3日目   3日目   5日目   5日目   1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            最小把握径(mm) 20.0以上 20.0以上 20.0以上 - - - - - - - 3.0以上 - -
                            シャンク KM63×MZ - - - - - - - - - - - -

                            KM63XMZ-ARH/ミーリングチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KM63XMZ-ARH20-80Y-D
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大把握径
                            (mm)
                            把握径
                            (mm)
                            ホルダ長さ
                            (mm)
                            トラスココード 重量
                            (g)
                            使用スパナ φD
                            (mm)
                            φC
                            (mm)
                            φC1
                            (mm)
                            H
                            (mm)

                            63,802円

                            ( 70,182円 )
                            1個 -

                            8日目

                            20.0以下2080167-30891500.0FK-720505670

                            ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました