(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BTB40-WSL20-60
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

通常単価(税別)
20,453円
税込単価
22,498円

・国内外のメーカに適用したスローアウェイドリル用のサイドロックホルダです。

詳細情報を確認する

  • 主軸・シャンク形状:
    BT
  • 主軸・シャンク種類:
    BT
  • クーラント等供給方式:
    センタースルー

型番

BTB40-WSL20-60 解除

Loading...

 
カタログを表示

BTB40-WSL20-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
主軸・シャンク番号
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
トラスココード
重量(g)
全長(mm)
内径(φmm)
シャンク径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTB40-WSL20-60

40
20
60
166-3682
1200.0
60
20
40

1個

20,453( 22,498円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

・国内外のメーカに適用したスローアウェイドリル用のサイドロックホルダです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSLの型番BTB40-WSL20-60のページです。
型番BTB40-WSL20-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

    BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

    BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

      ストレートシャンクドリルチャック

      ストレートシャンクドリルチャック

        ドリルチャックアーバ

        ドリルチャックアーバ

          JDA キーレスドリルチャック

          JDA キーレスドリルチャック

            MTA モールステーパーホルダA型

            MTA モールステーパーホルダA型

              ドリルスリーブ VQシリーズ

              ドリルスリーブ VQシリーズ

                クイックチェンジドリルチャック(コレット)

                クイックチェンジドリルチャック(コレット)

                  NPUドリルチャック用レンチ

                  NPUドリルチャック用レンチ

                    HSKモールステーパスリーブ

                    HSKモールステーパスリーブ

                      NPUドリルチャック

                      NPUドリルチャック

                        ストレートシャンクアーバ

                        ストレートシャンクアーバ

                          ステンレスキーレスドリルチャック

                          ステンレスキーレスドリルチャック

                            メーカー WINWELL JAPAN WINWELL JAPAN 日研工作所 VERTEX マーベル マンヨーツール VERTEX 田倉工具製作所 日研工作所 日研工作所 日研工作所 VERTEX VERTEX
                            通常価格 19,295円 19,295円 8,069円 2,590円 6,151円 15,209円 3,204円 9,937円 2,199円 25,976円 19,641円 4,400円 33,518円
                            通常出荷日 8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 8日目~   5日目   4日目~   3日目   3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目  
                            主軸・シャンク形状 BT BT - - - - - - - - - - -
                            主軸・シャンク種類 BT BT - - - - - - - - - - -
                            クーラント等供給方式 センタースルー センタースルー - - - - - - - - - - -

                            BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BTB30-WSL20-60
                            BTB40-WSL16-60
                            BTB40-WSL16-90
                            BTB40-WSL20-90
                            BTB40-WSL25-60
                            BTB40-WSL25-90
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            主軸・シャンク番号 把握径
                            (mm)
                            ホルダ長さ
                            (mm)
                            トラスココード 重量
                            (g)
                            全長
                            (mm)
                            内径
                            (φmm)
                            シャンク径

                            19,295円

                            ( 21,225円 )
                            1個 -

                            8日目

                            302060166-2083700.0602030

                            20,453円

                            ( 22,498円 )
                            1個 -

                            8日目

                            401660166-36901200.0601640

                            21,611円

                            ( 23,772円 )
                            1個 -

                            8日目

                            401690166-51961500.0901640

                            21,611円

                            ( 23,772円 )
                            1個 -

                            8日目

                            402090166-36581600.0902040

                            20,453円

                            ( 22,498円 )
                            1個 -

                            8日目

                            402560166-35931200.0602540

                            21,611円

                            ( 23,772円 )
                            1個 -

                            8日目

                            402590166-36021600.0902540

                            サイドロックホルダ・サイドロックチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました