(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CMZ/CMA用コレット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CMA8-1.0-AA
CMZ/CMA用コレット CMZ/CMA用コレット

通常単価(税別)
7,074円
税込単価
7,781円

高精度コレットで、安定した振れ精度が得られます。・質量(kg):0.1・仕様:...

詳細情報を確認する

  • 重量(g):
    100.0

型番

CMA8-1.0-AA 解除

Loading...

 
カタログを表示

CMA8-1.0-AA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
全長(mm)
外径(mm)
把握径(mm)
トラスココード
内径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CMA8-1.0-AA

1.0以上
1.0以下
18.5
12.4
1
166-9968
1

1個

7,074( 7,781円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高精度コレットで、安定した振れ精度が得られます。
・質量(kg):0.1
・仕様:CMZ/CMA用コレット
・内容量:1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CMZ/CMA用コレットの型番CMA8-1.0-AAのページです。
型番CMA8-1.0-AAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

CMZ/CMA用コレット

CMZ/CMA用コレット

    VCKコレット

    VCKコレット

      FDC-C コレットスルー用 コレット

      FDC-C コレットスルー用 コレット

        スリムコレット(SKコレット)

        スリムコレット(SKコレット)

          ERスプリングコレット

          ERスプリングコレット

            メーカー WINWELL JAPAN 日研工作所 NTツール 日研工作所 VERTEX
            通常価格 5,760円 6,305円 8,009円 4,125円 4,233円
            通常出荷日 8日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
            重量(g) 100.0 - - - -

            CMZ/CMA用コレットのレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            CMA10-2.5-AA
            CMA10-3.0-AA
            CMA10-3.5-AA
            CMA8-1.25-AA
            CMA8-1.5-AA
            CMA8-1.75-AA
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            最小把握径
            (mm)
            最大把握径
            (mm)
            全長
            (mm)
            外径
            (mm)
            把握径
            (mm)
            トラスココード 内径
            (φmm)

            6,670円

            ( 7,337円 )
            1個 -

            8日目

            2.0以上3.0以下2716.52.5166-84352.5

            5,760円

            ( 6,336円 )
            1個 -

            8日目

            3.0以上3.0以下2716.53166-84293

            5,760円

            ( 6,336円 )
            1個 -

            8日目

            3.0以上4.0以下2716.53.5167-15653.5

            7,074円

            ( 7,781円 )
            1個 -

            8日目

            1.0以上2.0以下18.512.41.25166-84361.25

            7,074円

            ( 7,781円 )
            1個 -

            8日目

            1.0以上2.0以下18.512.41.5167-15311.5

            7,074円

            ( 7,781円 )
            1個 -

            8日目

            1.0以上2.0以下18.512.41.75167-15511.75

            テーパコレットカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ツール用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました