(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Z軸原点設定器

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:100MM
Z軸原点設定器 Z軸原点設定器

通常単価(税別)
61,765円
税込単価
67,942円

汎用・NCフライス、ボール盤、マシニングセンタなどのZ軸方向に対する基準高さや...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

100MM の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
底マグネット
トラスココード
重量(kg)
外径(φmm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

100MM

100
-
166-6796
1.8
70

1個

61,765( 67,942円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用・NCフライス、ボール盤、マシニングセンタなどのZ軸方向に対する基準高さや工具長を簡単に設定できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Z軸原点設定器の型番100MMのページです。
型番100MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Z軸原点設定器

Z軸原点設定器

    “センタリングバー”

    “センタリングバー”

      テストバーチェックメイトCMB型

      テストバーチェックメイトCMB型

        テストバーチェックメイトCMA型

        テストバーチェックメイトCMA型

          SwissTool用 デジタルディスプレイユニット

          SwissTool用 デジタルディスプレイユニット

            ツールポイント

            ツールポイント

              タッチポイントセンサ VPSシリーズ

              タッチポイントセンサ VPSシリーズ

                ダイヤル式ツールポイント

                ダイヤル式ツールポイント

                  ボールセントライザ

                  ボールセントライザ

                    ポイントマスタープロ

                    ポイントマスタープロ

                      ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                      ポイントマスター(PMGシリーズ・ストレートシャンクタイプ)

                        CKプリセッタ

                        CKプリセッタ

                          アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                          アキュースタンドミニミニタイプゲージサポートセット

                            メーカー WINWELL JAPAN フジツール MSTコーポレーション MSTコーポレーション タンガロイ 新潟精機(SK) VERTEX 新潟精機(SK) 日研工作所 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機 大昭和精機
                            通常価格 52,942円 8,574円 90,250円 85,500円 50,550円 36,100円 4,987円 28,430円 17,731円 102,493円 41,284円 186,427円 5,409円
                            通常出荷日 8日目   1日目   3日目   3日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   5日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                            高さ精度(μm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            最小測定工具径(mm) Φ1~ - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 測定器本体 - - - - 測定器本体 - 測定器本体 - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            50MM
                            50MM-MG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            底マグネット トラスココード 重量
                            (kg)
                            外径
                            (φmm)

                            52,942円

                            ( 58,236円 )
                            1個 -

                            8日目

                            50-166-68041.250

                            64,412円

                            ( 70,853円 )
                            1個 -

                            8日目

                            50166-68141.550

                            刃先位置測定器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました