(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

KM63XMZ-ER/コレットチャック

KM63XMZ-ER/コレットチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,251円 ~ 53,729円
税込価格
54,176円 ~ 59,102円

【特長】・DIN6499 規格 16°テーパコレットを保持するホルダです。・適...

詳細情報を確認する

  • シャンク:
    KM63×MZ

(i)ご注意

  • 専用スパナ、コレットは別途お求め下さい。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
最大把握径(mm)
最小把握径(mm)
把握径(mm)
ホルダ長さ(mm)
適用コレット
トラスココード
重量(g)
使用スパナ
φD(mm)
φC(mm)
φC1(mm)
H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
20.0以下
2.0以上
2~20
60
AR32
167-1540
1000.0
CMF-20
2.0~20.0
52
50
49.5

1個

50,370( 55,407円 )

8日目

20.0以下
2.0以上
2~20
90
AR32
167-1583
1500.0
CMF-20
2.0~20.0
52
50
53~55

1個

51,490( 56,639円 )

8日目

20.0以下
2.0以上
2~20
120
AR32
167-1550
2000.0
CMF-20
2.0~20.0
52
50
53~55

1個

51,490( 56,639円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・DIN6499 規格 16°テーパコレットを保持するホルダです。
・適合コレットはワイドレンジで汎用性の高いコレットチャックホルダです。
・コレット交換によりドリル、エンドミル、リーマや同期タップ加工などが行えます。

(i)ご注意

  • 専用スパナ、コレットは別途お求め下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

KM63XMZ-ER/コレットチャック

KM63XMZ-ER/コレットチャック

    HDC・A 高精度コレットホルダ BT

    HDC・A 高精度コレットホルダ BT

      コレットホルダ(Metric仕様)

      コレットホルダ(Metric仕様)

        ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

        ST-MRT ストレートシャンクタップコレットチャック

          高精度コレットホルダ HDC・A

          高精度コレットホルダ HDC・A

            KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

            KH-A クイックチェンジ スタブホルダ コレットセット

              MRC コレットチャックホルダ

              MRC コレットチャックホルダ

                コレットチャック HSKAシリーズ

                コレットチャック HSKAシリーズ

                  HSK-MRC コレットチャックホルダ

                  HSK-MRC コレットチャックホルダ

                    ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

                    ST-MRC F ストレ-トシャンクコレットチャック

                      メーカー WINWELL JAPAN NTツール アルプスツール マンヨーツール NTツール NTツール マンヨーツール 聖和精機 マンヨーツール マンヨーツール
                      通常価格 49,251円 32,957円 14,116円 49,929円 26,620円 32,487円 33,590円 25,843円 40,847円 16,130円
                      通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   5日目   3日目   5日目   5日目  
                      シャンク KM63×MZ - - - - - - - - -

                      KM63XMZ-ER/コレットチャックのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ミーリングコレットホルダ・ミーリングコレットチャックカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました