(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ユニバーサルジョイント

ステンレス製ユニバーサルジョイント

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,488円
税込単価
10,437円

【特長】・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認め...

詳細情報を確認する

  • 全長(L寸法)(mm):
    56
  • JANコード:
    7314150405718
  • トラスココード:
    144-2103
  • 差込角(mm):
    凹凸6.35
  • 質量(g):
    120.000
  • 材質1:
    ステンレス鋼(AISI 420)

型番

SS236-08-80 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

全長(L寸法)(mm)56JANコード7314150405718
トラスココード144-2103差込角(mm)凹凸6.35
質量(g)120.000材質1ステンレス鋼(AISI 420)
型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SS236-08-80

1個

9,488( 10,437円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドイツ連邦の商標「EDELSTAHL ROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI 420)を使用しています。
・高耐腐食性です。
・ISO2936に準拠しています。
・オートクレープ対応可能です。
【用途】
・錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに。
・食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適。
【材質】
・ステンレス鋼(AISI 420)

商品情報

【商品仕様】
<型番:SS236-08-80>
・差込角(mm):凹凸6.35
・全長(mm):56
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレス製ユニバーサルジョイントの型番SS236-08-80のページです。
型番SS236-08-80に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ユニバーサルジョイント

ステンレス製ユニバーサルジョイント

    SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

    SUS ラチェットハンドル(ホールドタイプ)

      SUSエクステンションバー SEX30-075

      SUSエクステンションバー SEX30-075

        SUSエクステンションバー SEX40-075

        SUSエクステンションバー SEX40-075

          ウィリアムズ エクステンション JHWH-104

          ウィリアムズ エクステンション JHWH-104

            インパクト用ショートソケット

            インパクト用ショートソケット

              SUSヘキサゴンソケット S3H

              SUSヘキサゴンソケット S3H

                SUSエクステンションバー SEX40-150

                SUSエクステンションバー SEX40-150

                  メーカー バーコ TONE TONE TONE ウィリアムズ TONE TONE TONE
                  通常価格 9,488円 16,000円 5,488円 8,069円 5,199円 2,000円 4,940円 8,989円
                  通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                  全長(L寸法)(mm) 56 - 75 75 - - - 150
                  JANコード 7314150405718 - - - - - - -
                  トラスココード 144-2103 - - - - - - -
                  差込角(mm) 凹凸6.35 - - - - - - -
                  質量(g) 120.000 - - - - - - -

                  ステンレス製ユニバーサルジョイントのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ツール用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました

                  閉じる

                  比較リスト