(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD5909
電着CBNバー 電着CBNバー #120 φ4

電着CBNバー AD5909

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,870円
税込単価
3,157円

電着CBNバー。【特長】・優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です

詳細情報を確認する

  • 種類:
    単品
  • 形状:
    球型
  • 材質/砥材:
    CBN
  • 軸径(mm):
    3
  • 質量(g):
    50
  • 全長(mm):
    45

Loading...

AD5909 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
ダイヤ部最大径(mm)
ダイヤ長さ/砥石部長さ(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD5909

120
4
4
4560128940092
167-4491
80000

1個

2,870( 3,157円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

電着CBNバー。
【特長】
・優れた電着技術により高い研削性に加え長寿命です

カタログ

 

Loading...

AD5909で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電着CBNバーの型番AD5909のページです。
型番AD5909に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電着CBNバー

電着CBNバー

    超硬カッター スパイラルカット

    超硬カッター スパイラルカット

      スチールカッター 樹脂用(切削)

      スチールカッター 樹脂用(切削)

        ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

        ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

          ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

          ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

            ファイバーブラシ ショート

            ファイバーブラシ ショート

              超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

              超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

                C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

                C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

                  ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                  ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                    ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                    ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                      オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

                      オートマック 高級手打刃(三角刃、角度90度、幅9ミリ)

                        高級手打刃 TS406/TV406

                        高級手打刃 TS406/TV406

                          SPH砥石 #80

                          SPH砥石 #80

                            メーカー ミニター ミニター ミニター 東京オートマック 東京オートマック ミニター ミニター ミニター 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ミニター
                            通常価格 2,137円 1,736円 3,334円 1,306円 1,306円 1,328円 1,490円 4,274円 1,306円 1,197円 4,700円 4,700円 7,349円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目  
                            種類 単品 - - - - - - - - - - - -
                            形状 球型 - - - - - - - - - - - -
                            材質/砥材 CBN - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AD5903
                            AD5904
                            AD5905
                            AD5906
                            AD5910
                            AD5911
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            粒度
                            (#)
                            ダイヤ部最大径
                            (mm)
                            ダイヤ長さ/砥石部長さ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm)

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200114560128940030167-6044100000

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2001.21.24560128940047167-4472100000

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1701.51.54560128940054167-4441100000

                            2,310円

                            ( 2,541円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            140224560128940061167-4434100000

                            2,880円

                            ( 3,168円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            120554560128940108167-451380000

                            3,113円

                            ( 3,424円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            120664560128940115167-450070000

                            DIA・CBNバーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました