(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クッションシート【5個入り】

クッションシート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,811円
税込価格
3,092円

【特長】・削り過ぎることがなく、均一な仕上がり予備研磨作業に最適です。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
粒度(#)
ベルト走行スピード(m/min)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
120
120
167-2960

1パック

5個入り

2,811( 3,092円 )

7日目

400
400
167-6017

1パック

5個入り

2,811( 3,092円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・削り過ぎることがなく、均一な仕上がり予備研磨作業に最適です。

商品情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クッションシート

クッションシート

    チーゼルワイス用 剥離刃

    チーゼルワイス用 剥離刃

      C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

      C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

        SPH砥石 #80

        SPH砥石 #80

          電着CBNバー

          電着CBNバー

            ファイバーブラシ ショート

            ファイバーブラシ ショート

              スチールカッター 樹脂用(切削)

              スチールカッター 樹脂用(切削)

                ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                  超硬カッター スパイラルカット

                  超硬カッター スパイラルカット

                    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                    ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                      高級手打刃 F409/F415

                      高級手打刃 F409/F415

                        ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                        ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                          ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                          ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                            メーカー ミニター 東京オートマック ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 東京オートマック ミニター ミニター 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック
                            通常価格 2,811円 556円 4,124円 7,349円 2,137円 1,328円 3,334円 1,306円 1,736円 5,270円 3,500円 1,197円 1,306円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   7日目   1日目~   1日目   7日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ 空研ぎペーパー - - - - - - - - - - - -
                            形状 シート形状 - - - - - - - - - - - -
                            幅(mm) 150 - - - - - - - - - - - -
                            長さ(mm) 230 - - - - - - - - - - - -
                            用途 金属研磨 - - - - - - - - - - - -

                            クッションシートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました