(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3【5個入り】

C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,274円 ~ 4,620円
税込価格
4,701円 ~ 5,082円

【特長】・ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    エンド型ブラシ
  • ブラシ長(mm):
    5
  • 外径(mm):
    3
  • 軸径(mm):
    3
  • 毛材:
    ナイロン線
  • 質量(g):
    50
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 軸長(mm):
    47
  • 全長(mm):
    52
  • 幅(mm):
    5
  • 毛丈(mm):
    5
  • C面取り量:
    15000
  • R面取り量:
    3
  • チャック内径(mm):
    3

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
JANコード
トラスココード
粒度(#)
ベルト走行スピード(m/min)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4560128941044
167-4462
180
180

1パック

5個入り

4,620( 5,082円 )

1日目

4560128941051
167-6054
240
240

1パック

5個入り

4,274( 4,701円 )

1日目

4560128941068
167-4528
320
320

1パック

5個入り

4,620( 5,082円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワーク形状を追従しやすいソフトな砥粒ナイロンブラシです。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

    ファイバーブラシ ショート

    ファイバーブラシ ショート

      ディーファイルハンドピース

      ディーファイルハンドピース

        ファイバーストーンスティック Φ1

        ファイバーストーンスティック Φ1

          ミニモ スタンダードクランプヘッド

          ミニモ スタンダードクランプヘッド

            スターP30ハンドピース

            スターP30ハンドピース

              マンドレール 軸径φ2.34

              マンドレール 軸径φ2.34

                SPH砥石 #80

                SPH砥石 #80

                  90°アングル アタッチメント IC-300

                  90°アングル アタッチメント IC-300

                    電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

                    電着ダイヤモンドバー/CBNバー(ミニチュアタイプ) 軸径φ2.34

                      電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

                      電着ダイヤモンドバー 軸径φ2.34

                        カーバイトカッター

                        カーバイトカッター

                          ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                          ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                            メーカー ミニター ミニター アルゴファイルジャパン ミニター ミニター アルゴファイルジャパン ナカニシ ミニター ナカニシ ナカニシ ナカニシ 東京オートマック ミニター
                            通常価格 4,274円 1,328円 31,491円 1,997円 41,806円 29,251円 4,389円 7,349円 34,837円 1,400円 3,300円 7,210円 5,270円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            商品タイプ エンド型ブラシ 特殊ブラシ - - - - - - - - - - -
                            ブラシ長(mm) 5 15 - - - - - - - - - - -
                            外径(mm) 3 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 3 - - - - - - - - - - -
                            毛材 ナイロン線 酸化アルミニウム - - - - - - - - - - -

                            C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました