(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FD3044
ファイバーブラシ ショート ファイバーブラシ ショート #1200 φ2.5

ファイバーブラシ ショート FD3044

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,851円
税込単価
3,136円

【特長】・高密度なアルミナ繊維の切刃により、他に類を見ないブラッシングによるバ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    特殊ブラシ
  • ブラシ長(mm):
    15
  • 軸径(mm):
    3
  • 毛材:
    酸化アルミニウム
  • 質量(g):
    50
  • 最高使用回転数(rpm):
    15000
  • 毛丈(mm):
    15
  • C面取り量:
    15000
  • R面取り量:
    3
  • ベルト走行スピード(m/min):
    1200
  • 毛の色:
    ピンク

Loading...

FD3044 の仕様・寸法情報

型番
外径(mm)
JANコード
トラスココード
チャック内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FD3044

2.5
4560128941105
167-4485
2.5

1個

2,851( 3,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高密度なアルミナ繊維の切刃により、他に類を見ないブラッシングによるバリ取りが可能です。
・硬質から軟質素材まで幅広い加工素材にご使用いただけます。

カタログ

 

FD3044で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ファイバーブラシ ショートの型番FD3044のページです。
型番FD3044に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ファイバーブラシ ショート

ファイバーブラシ ショート

    電着CBNバー

    電着CBNバー

      C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

      C砥粒入りナイロンブラシ エンド φ3

        スチールカッター 樹脂用(切削)

        スチールカッター 樹脂用(切削)

          超硬カッター スパイラルカット

          超硬カッター スパイラルカット

            ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

            ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

              超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

              超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

                ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                ウッドカーバ刃物 RC16シリーズ

                  ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                  ウッドカーバ刃物 TS16シリーズ

                    ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                    ウッドカーバ刃物 CL16/CR16/F16シリーズ

                      クッションシート

                      クッションシート

                        SPH砥石 #80

                        SPH砥石 #80

                          ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                          ロングシャフトオレンジ砥石 WA #100

                            メーカー ミニター ミニター ミニター ミニター ミニター 東京オートマック ミニター 東京オートマック 東京オートマック 東京オートマック ミニター ミニター ミニター
                            通常価格 1,328円 2,137円 4,124円 3,334円 1,736円 1,306円 1,490円 1,306円 1,306円 1,197円 2,811円 7,349円 5,270円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 特殊ブラシ - - - - - - - - - - - -
                            ブラシ長(mm) 15 - - - - - - - - - - - -
                            軸径(mm) 3 - 3 - - - - - - - - - -
                            毛材 酸化アルミニウム - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - - -

                            ファイバーブラシ ショートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            FD3041
                            FD3042
                            FD3043
                            FD3045
                            FD3046
                            FD3047
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード チャック内径(mm)

                            1,328円

                            ( 1,461円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            14560128941075167-45121

                            1,635円

                            ( 1,799円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.54560128941082167-44811.5

                            2,145円

                            ( 2,360円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            24560128941099167-60422

                            3,564円

                            ( 3,920円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            34560128941112167-44883

                            6,989円

                            ( 7,688円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            44560128941129167-60574

                            8,941円

                            ( 9,835円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            54560128941136167-45195

                            軸付ブラシカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました