(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DB2152
研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120【1~5個入り】 研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120 φ2

研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120 DB2152

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,171円
税込単価
8,988円

【特長】・スリムな首下により加工視野に優れた形状です。・弾性効果により、スクラ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

Loading...

DB2152 の仕様・寸法情報

型番
粒度(#)
砥石径(mm)
砥石長(mm)
JANコード
トラスココード
軸長(mm)
質量(g)
硬さ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DB2152

120
2
2
4560128941006
167-4479
18
50.000
-

1パック

5個入り

8,171( 8,988円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スリムな首下により加工視野に優れた形状です。
・弾性効果により、スクラッチが入りにくく、均一な研削面がえられます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

カタログ

 

DB2152で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120の型番DB2152のページです。
型番DB2152に関する仕様情報を記載しております。

研削用ゴム砥石 WA ミディアム #120のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DB2101
DB2162
DB2172
DB2182
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
粒度(#) 砥石径
(mm)
砥石長
(mm)
JANコード トラスココード 軸長(mm) 質量(g) 硬さ

4,208円

( 4,629円 )
1個 あり

1日目

80554571130871922852-68781825.000ミディアム

7,150円

( 7,865円 )

5個入り

1パック あり

1日目

120334560128941013167-60581850.000-

8,171円

( 8,988円 )

5個入り

1パック あり

1日目

120224560128941020167-44933050.000-

7,150円

( 7,865円 )

5個入り

1パック あり

1日目

120334560128941037167-44383050.000-

軸付砥石カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました