(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BC1685
超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット 超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット φ1.8

超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット BC1685

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,490円
税込単価
1,639円

超硬カッタースパイラルチップブレーカーカット。【特長】・スリムな首下により加工...

詳細情報を確認する

Loading...

BC1685 の仕様・寸法情報

型番
刃先形状
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
角度(°)
形状
最高使用回転数(rpm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BC1685

スパイラルカット
ボール型
1.8
1.8
4560128940160
167-4544
-
-
30000

1個

1,490( 1,639円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

超硬カッタースパイラルチップブレーカーカット。
【特長】
・スリムな首下により加工視野に優れた形状です

カタログ

 

Loading...

BC1685で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬カッター スパイラルチップブレーカーカットの型番BC1685のページです。
型番BC1685に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

    精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

    精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

      超硬カッター スパイラルカット

      超硬カッター スパイラルカット

        リューター ミニエイト ロングユニット

        リューター ミニエイト ロングユニット

          リューターフットコントローラー

          リューターフットコントローラー

            スチールカッター 樹脂用(切削)

            スチールカッター 樹脂用(切削)

              カーバイトカッター

              カーバイトカッター

                ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                ミニモ ヘビーデューティアングロンヘッ

                  SPH砥石 #80

                  SPH砥石 #80

                    オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                    オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                      ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                      ウッドカーバ刃物 PR16/R16シリーズ

                        リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダー

                        リューター 機械装着用h4スピンドル EL‐64用旋盤用ホルダー

                          木彫ストロークヘッド

                          木彫ストロークヘッド

                            メーカー ミニター 東京オートマック ミニター 日本精密機械工作 日本精密機械工作 ミニター 東京オートマック ミニター ミニター 東京オートマック 東京オートマック 日本精密機械工作 サンフレックス
                            通常価格 1,490円 1,197円 1,736円 81,789円 16,400円 3,334円 7,210円 51,955円 7,349円 3,680円 1,306円 62,403円 5,512円
                            通常出荷日 1日目   7日目   1日目~   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   1日目   1日目   7日目   7日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ シャンク径2.34mm - - - - シャンク径2.34mm - - - - - - -
                            軸径(mm) 2.34 - - - - 2.34 - - - - - - -
                            全長(mm) 44 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 50 - - - - 50 - - - - - - -

                            超硬カッター スパイラルチップブレーカーカットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BC1682
                            BC1683
                            BC1684
                            BC1686
                            BC1687
                            BC1701
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            刃先形状 形状 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 角度(°) 形状 最高使用回転数(rpm)

                            1,490円

                            ( 1,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スパイラルカットボール型1.21.24560128940139167-2955--30000

                            1,490円

                            ( 1,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スパイラルカットボール型1.41.44560128940146167-6046--30000

                            1,490円

                            ( 1,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スパイラルカットボール型1.61.64560128940153167-4543--30000

                            1,604円

                            ( 1,764円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スパイラルカットボール型2.12.14560128940177167-4452--30000

                            1,490円

                            ( 1,639円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            スパイラルカットボール型2.32.34560128940184167-4453--30000

                            3,173円

                            ( 3,490円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ストレートカット-0.70.414560128940191167-452490菱形80000

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました