(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BS1401
スチールカッター 樹脂用(切削)【5個入り】 スチールカッター 樹脂用(切削) φ2.3

スチールカッター 樹脂用(切削) BS1401

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,480円
税込単価
3,828円

スチールカッター樹脂用(切削)。【特長】・高靭性素材を使用したスチールカッター...

詳細情報を確認する

Loading...

BS1401 の仕様・寸法情報

型番
形状
刃径(mm)
刃長(mm)
JANコード
トラスココード
形状
最高使用回転数(rpm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BS1401

-
2.3
12
4560128940863
167-6029
三角錐
14000
50

1パック

5個入り

3,480( 3,828円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチールカッター樹脂用(切削)。
【特長】
・高靭性素材を使用したスチールカッターです

カタログ

 

Loading...

BS1401で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチールカッター 樹脂用(切削)の型番BS1401のページです。
型番BS1401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチールカッター 樹脂用(切削)

スチールカッター 樹脂用(切削)

    超硬カッター スパイラルカット

    超硬カッター スパイラルカット

      精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

      精密切削用カッター(軸径2.4mm/3.2mm)

        リューターフットコントローラー

        リューターフットコントローラー

          電着CBNバー

          電着CBNバー

            精密スチール ノコ刃

            精密スチール ノコ刃

              カーバイトカッター

              カーバイトカッター

                ファイバーストーンスティック Φ1

                ファイバーストーンスティック Φ1

                  ドレメル用ダイヤモンドホイール

                  ドレメル用ダイヤモンドホイール

                    SPH砥石 #80

                    SPH砥石 #80

                      ファイバーブラシ ショート

                      ファイバーブラシ ショート

                        超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

                        超硬カッター スパイラルチップブレーカーカット

                          オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                          オートマック 精密切削用カッター(木工・象牙・プラスチック用)

                            メーカー ミニター ミニター 東京オートマック 日本精密機械工作 ミニター ナカニシ 東京オートマック ミニター DREMEL ミニター ミニター ミニター 東京オートマック
                            通常価格 3,334円 1,736円 1,197円 16,400円 2,137円 3,946円 7,210円 1,997円 4,300円 7,349円 1,328円 1,490円 3,680円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   7日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   7日目  
                            商品タイプ シャンク径2.34mm - - - - - - - - - - シャンク径2.34mm -
                            軸径(mm) 2.34 - - - - - - - - - - 2.34 -
                            質量(g) 50 - - - - - - - - - - 50 -

                            スチールカッター 樹脂用(切削)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BS1402
                            BS1411
                            BS1412
                            BS1413
                            BS1414
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            形状 刃径
                            (mm)
                            刃長
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 形状 最高使用回転数(rpm) 全長(mm)

                            4,243円

                            ( 4,667円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            -2.7124560128940870167-4464三角錐1400050

                            3,334円

                            ( 3,667円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ボール型1.81.74560128940887167-2949-300045

                            3,334円

                            ( 3,667円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ボール型2.32.14560128940894167-6066-300045

                            5,273円

                            ( 5,800円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ボール型3.12.94560128940900167-4494-300045

                            6,066円

                            ( 6,673円 )

                            5個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            ボール型54.74560128940917167-6045-300045

                            超硬バーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました